Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Additional Classification | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 6 | 0.3 | 18 | 60 | 6 | 23 ~ 42 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 6 | 0.5 | 18 | 60 | 6 | 23 ~ 42 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 6 | 1 | 18 | 60 | 6 | 23 ~ 42 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 8 | 0.5 | 24 | 70 | 8 | 29 ~ 46 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 8 | 1 | 24 | 70 | 8 | 29 ~ 46 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 8 | 1.5 | 24 | 70 | 8 | 29 ~ 46 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 0.5 | 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1 | 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 1.5 | 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 2 | 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 3 | 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 12 | 1 | 36 | 85 | 12 | 41 ~ 55 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 12 | 1.5 | 36 | 85 | 12 | 41 ~ 55 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 12 | 2 | 36 | 85 | 12 | 41 ~ 55 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 giorni | 12 | 3 | 36 | 85 | 12 | 41 ~ 55 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 0.3 | 5 ~ 18 | 60 | 6 | 23 ~ 42 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 0.5 | 5 ~ 18 | 60 | 6 | 23 ~ 42 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 1 | 5 ~ 18 | 60 | 6 | 23 ~ 42 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 0.5 | 5 ~ 24 | 70 | 8 | 29 ~ 46 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 1 | 5 ~ 24 | 70 | 8 | 29 ~ 46 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 1.5 | 5 ~ 24 | 70 | 8 | 29 ~ 46 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 0.5 | 5 ~ 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 5 ~ 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 5 ~ 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 5 ~ 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 1 | 5 ~ 36 | 85 | 12 | 41 ~ 55 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 1.5 | 5 ~ 36 | 85 | 12 | 41 ~ 55 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 2 | 5 ~ 36 | 85 | 12 | 41 ~ 55 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 3 | 5 ~ 36 | 85 | 12 | 41 ~ 55 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
57.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 0.2 | 3 | 45 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
48.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.3 | 6 | 45 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
51.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.5 | 6 | 45 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
39.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.2 | 9 | 45 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
51.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.3 | 9 | 45 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
57.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.5 | 9 | 45 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
- | 1 | 13 giorni | 3 | 0.1 ~ 0.7 | 9 | 45 | 6 | - | ±0.02 | Manufactured Product | 1 | ||
- | 1 | 13 giorni | 3.5 | 0.1 ~ 0.7 | 10.5 | 45 | 6 | - | ±0.02 | Manufactured Product | 1 | ||
53.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.3 | 12 | 50 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
59.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
- | 1 | 13 giorni | 4 | 0.1 ~ 1 | 12 | 50 | 6 | - | ±0.02 | Manufactured Product | 1 | ||
114.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 0.3 | 15 | 55 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
114.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 0.5 | 15 | 55 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
81.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 0.3 | 18 | 60 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
67.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 0.5 | 18 | 60 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
52.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 1 | 18 | 60 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
- | 1 | 13 giorni | 6 | 0.1 ~ 1.2 | 18 | 60 | 6 | - | ±0.02 | Manufactured Product | 2 | ||
82.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 0.5 | 24 | 70 | 8 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
88.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 1 | 24 | 70 | 8 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
80.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 1.5 | 24 | 70 | 8 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
93.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.5 | 30 | 80 | 10 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
101.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 30 | 80 | 10 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
135.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 30 | 80 | 10 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
95.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 30 | 80 | 10 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
90.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 30 | 80 | 10 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
- | 1 | 13 giorni | 10 | 0.1 ~ 3 | 30 | 80 | 10 | - | ±0.02 | Manufactured Product | 2 | ||
141.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 1 | 36 | 85 | 12 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
160.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 1.5 | 36 | 85 | 12 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
137.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 2 | 36 | 85 | 12 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
125.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 3 | 36 | 85 | 12 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
- | 1 | 13 giorni | 12 | 0.1 ~ 3 | 36 | 85 | 12 | - | ±0.02 | Manufactured Product | 2 |
Loading...
Model Number
TSC-CR-EM4R
Outer Diameter D |
Radius R Selection (Manufactured products designated in 0.1 mm increment) |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | ● Stocked Product □ Manufactured Product |
1 | 0.2 |
3 | 45 | 4 | 1 | ● |
2 |
0.3 0.5 |
6 | 45 | 4 | 1 | ● |
3 | 0.2 0.3 0.5 |
9 | 45 | 6 | 1 | ● |
0.1 ~ 0.7 |
□ | |||||
3.5 |
0.1 ~ 0.7 |
10.5 | 45 | 6 | 1 | □ |
4 | 0.3 0.5 |
12 | 50 | 6 | 1 | ● |
0.1 ~ 1.0 |
□ | |||||
4.5 |
0.1 ~ 1.0 |
13.5 | 50 | 6 | 1 | □ |
5 | 0.3 0.5 |
15 | 55 | 6 | 1 | ● |
0.1 ~ 1.0 |
□ | |||||
5.5 |
0.1 ~ 1.0 |
16.5 | 55 | 6 | 1 | □ |
6 | 0.3 0.5 1 |
18 | 60 | 6 | 2 | ● |
0.1 ~ 1.2 |
□ | |||||
8 | 0.5 1 1.5 |
24 | 70 | 8 | 2 | ● |
0.1 ~ 1.4 |
□ | |||||
10 | 0.5 1 1.5 2 3 |
30 | 80 | 10 | 2 | ● |
0.1 ~ 2.9 |
□ | |||||
12 | 1 1.5 2 3 |
36 | 85 | 12 | 2 | ● |
0.1 ~ 2.9 | □ |
[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
[ ! ]Manufactured products with a TS coating are shipped on the 10th day.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
● A general purpose 4-flute end mill product with added high-accuracy curvature.
● The radial blade tip is also useful to prevent chipping.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Additional Classification
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali