TSC series carbide roughing end mill, 45° spiral / fine pitch / regular model

TSC series carbide roughing end mill, 45° spiral / fine pitch / regular model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La lavorazione rotativa ad alta velocità è possibile con un angolo di elica di 45° Fresa per sgrossatura e lavorazione medio-grossa con passo fine Il rivestimento ha un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilata. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • TS
  • General Steel
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide roughing end mill, 45° spiral / fine pitch / regular model:Related Image

Codice componente
SN-TSC-HRFPR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-HRFPR8-[25-51/1]-20
SN-TSC-HRFPR9-[25-45/1]-20
SN-TSC-HRFPR10-[30-45/1]-25
SN-TSC-HRFPR12-[35-70/1]-30
SN-TSC-HRFPR16-[50-78/1]-40
SN-TSC-HRFPR20-[55-92/1]-45
TSC-HRFPR3
TSC-HRFPR4
TSC-HRFPR5
TSC-HRFPR6
TSC-HRFPR8
TSC-HRFPR9
TSC-HRFPR10
TSC-HRFPR11
TSC-HRFPR12
TSC-HRFPR13
TSC-HRFPR14
TSC-HRFPR16
TSC-HRFPR18
TSC-HRFPR20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 giorni 615366020 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 820487525 ~ 51Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 9204107525 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief1

-

1 8 giorni 10254107530 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 123041210035 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 164041611050 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 204542013055 ~ 92Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

128.29 €

1 Disponibile 5 giorni 3153660-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product1

116.88 €

1 Disponibile 5 giorni 4153660-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product1

101.57 €

1 Disponibile 5 giorni 5153660-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product1

71.16 €

1 Disponibile 5 giorni 6153660-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingStocked Product2

78.32 €

1 Disponibile 5 giorni 8204875-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

149.14 €

1 Disponibile 5 giorni 92041075-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product1

86.67 €

1 Disponibile 5 giorni 102541075-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

186.84 €

1 Disponibile 5 giorni 112541075-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product3

114.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1230412100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

167.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1330412100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product3

104.42 €

1 Disponibile 5 giorni 1435412100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product3

140.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1640416110-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

230.02 €

1 Disponibile 5 giorni 1845416110-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product3

167.85 €

1 Disponibile 5 giorni 2045420130-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide roughing end mill, 45° spiral / fine pitch / regular model:Related Image

 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes Figure
Outer Diameter
D
TSC-HRFPR 3 15 60 6 3 1
4 15 60 6 3 1
5 15 60 6 3 1
6 15 60 6 3 2
8 20 75 8 4 2
9 20 75 10 4 1
10 25 75 10 4 2
11 25 75 10 4 3
12 30 100 12 4 2
13 30 100 12 4 3
14 35 100 12 4 3
16 40 110 16 4 2
18 45 110 16 4 3
20 45 130 20 4 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
Adopts a 45° twisted structure that allows for high speed rotation.
Adopts a fine pitch nick that delivers a finish with good surface roughness after machining.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Model Sgrossatura Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Geometry C Surface Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Tolerance of OD(mm) ±0.06

Supporto tecnico