Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single Angle (θ) (Degree) | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large Tip Diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 0.57 | |
73.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 0.64 | |
55.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 0.71 | |
83.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 0.85 | |
98.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 1.21 | |
137.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 1.57 | |
54.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.14 | |
56.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.28 | |
55.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.42 | |
67.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.7 | |
104.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.84 | |
87.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 1 | 4 | 4 | 50 | 1.98 | |
98.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2.41 | |
140.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2.70 | |
132.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2.60 | |
145.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 1 | 3 | 4 | 50 | 3.18 | |
138.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 1 | 2.6 | 4 | 50 | 4.00 | |
56.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 1.71 | |
64.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 1.92 | |
55.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2.13 | |
67.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2.55 | |
112.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2.76 | |
87.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2.97 | |
96.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 3.62 | |
132.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 4.05 | |
176.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 4.18 | |
130.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 1.5 | 5 | 6 | 50 | 5.14 | |
143.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 1.5 | 3.9 | 6 | 50 | 6.00 | |
54.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 2 | 8 | 4 | 50 | 2.14 | |
54.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 8 | 4 | 50 | 2.28 | |
52.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 2 | 8 | 4 | 50 | 2.56 | |
55.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 2 | 8 | 4 | 50 | 2.84 | |
58.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 2 | 8 | 4 | 50 | 3.40 | |
95.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 2 | 8 | 4 | 50 | 3.68 | |
63.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 2 | 8 | 4 | 50 | 3.96 | |
102.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 8 | 6 | 50 | 4.82 | |
148.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 2 | 8 | 6 | 50 | 5.40 | |
113.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 2 | 7 | 6 | 50 | 5.75 | |
113.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 2 | 5.5 | 6 | 50 | 6.00 | |
114.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 2 | 4 | 6 | 50 | 6.62 | |
62.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 3 | 12 | 4 | 60 | 3.21 | |
57.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 3 | 12 | 4 | 60 | 3.42 | |
73.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 3 | 12 | 4 | 60 | 3.84 | |
58.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 3 | 12 | 4 | 60 | 4.26 | |
63.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 3 | 12 | 6 | 60 | 5.10 | |
98.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 3 | 12 | 6 | 60 | 5.52 | |
72.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 3 | 12 | 6 | 60 | 5.95 | |
155.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 12 | 8 | 60 | 7.23 | |
136.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 3 | 11 | 8 | 60 | 7.68 | |
176.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 3 | 11 | 10 | 60 | 8.89 | |
128.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 3 | 9 | 10 | 60 | 9.55 | |
120.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 3 | 5 | 10 | 60 | 8.77 | |
60.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 4 | 16 | 4 | 60 | 4.28 | |
59.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 4 | 16 | 6 | 60 | 4.56 | |
59.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 4 | 16 | 6 | 60 | 5.12 | |
66.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 4 | 16 | 6 | 60 | 5.68 | |
77.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 4 | 16 | 6 | 60 | 6.80 | |
109.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 4 | 16 | 8 | 60 | 7.36 | |
87.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 4 | 16 | 8 | 60 | 7.93 | |
186.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 16 | 10 | 60 | 9.64 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Large Tip Diameter D1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
||
Outer Diameter D |
Single Angle θ |
|||||
TSC-TEM2R | 0.5 | 1° | 2 | 0.57 | 50 | 4 |
2° | 2 | 0.64 | 50 | 4 | ||
3° | 2 | 0.71 | 50 | 4 | ||
5° | 2 | 0.85 | 50 | 4 | ||
10° | 2 | 1.21 | 50 | 4 | ||
15° | 2 | 1.57 | 50 | 4 | ||
1 | 1° | 4 | 1.14 | 50 | 4 | |
2° | 4 | 1.28 | 50 | 4 | ||
3° | 4 | 1.42 | 50 | 4 | ||
5° | 4 | 1.70 | 50 | 4 | ||
6° | 4 | 1.84 | 50 | 4 | ||
7° | 4 | 1.98 | 50 | 4 | ||
10° | 4 | 2.41 | 50 | 4 | ||
12° | 4 | 2.70 | 50 | 4 | ||
15° | 3 | 2.60 | 50 | 4 | ||
20° | 3 | 3.18 | 50 | 4 | ||
30° | 2.6 | 4.00 | 50 | 4 | ||
1.5 | 1° | 6 | 1.71 | 50 | 4 | |
2° | 6 | 1.92 | 50 | 4 | ||
3° | 6 | 2.13 | 50 | 4 | ||
5° | 6 | 2.55 | 50 | 4 | ||
6° | 6 | 2.76 | 50 | 4 | ||
7° | 6 | 2.97 | 50 | 4 | ||
10° | 6 | 3.62 | 50 | 4 | ||
12° | 6 | 4.05 | 50 | 4 | ||
15° | 5 | 4.18 | 50 | 4 | ||
20° | 5 | 5.14 | 50 | 6 | ||
30° | 3.9 | 6.00 | 50 | 6 | ||
2 | 0.5° | 8 | 2.14 | 50 | 4 | |
1° | 8 | 2.28 | 50 | 4 | ||
2° | 8 | 2.56 | 50 | 4 | ||
3° | 8 | 2.84 | 50 | 4 | ||
5° | 8 | 3.40 | 50 | 4 | ||
6° | 8 | 3.68 | 50 | 4 | ||
7° | 8 | 3.96 | 50 | 4 | ||
10° | 8 | 4.82 | 50 | 6 | ||
12° | 8 | 5.40 | 50 | 6 | ||
15° | 7 | 5.75 | 50 | 6 | ||
20° | 5.5 | 6.00 | 50 | 6 | ||
30° | 4 | 6.62 | 50 | 6 |
Model Number | Flute Length ℓ |
Large Tip Diameter D1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
||
Outer Diameter D |
Single Angle θ |
|||||
TSC-TEM2R | 3 | 0.5° | 12 | 3.21 | 60 | 4 |
1° | 12 | 3.42 | 60 | 4 | ||
2° | 12 | 3.84 | 60 | 4 | ||
3° | 12 | 4.26 | 60 | 4 | ||
5° | 12 | 5.10 | 60 | 6 | ||
6° | 12 | 5.52 | 60 | 6 | ||
7° | 12 | 5.95 | 60 | 6 | ||
10° | 12 | 7.23 | 60 | 8 | ||
12° | 11 | 7.68 | 60 | 8 | ||
15° | 11 | 8.89 | 60 | 10 | ||
20° | 9 | 9.55 | 60 | 10 | ||
30° | 5 | 8.77 | 60 | 10 | ||
4 | 0.5° | 16 | 4.28 | 60 | 4 | |
1° | 16 | 4.56 | 60 | 6 | ||
2° | 16 | 5.12 | 60 | 6 | ||
3° | 16 | 5.68 | 60 | 6 | ||
5° | 16 | 6.80 | 60 | 6 | ||
6° | 16 | 7.36 | 60 | 8 | ||
7° | 16 | 7.93 | 60 | 8 | ||
10° | 16 | 9.64 | 60 | 10 | ||
15° | 14 | 11.50 | 60 | 12 | ||
20° | 10 | 11.28 | 60 | 12 | ||
30° | 6 | 10.93 | 60 | 12 | ||
5 | 0.5° | 20 | 5.35 | 60 | 6 | |
1° | 20 | 5.70 | 60 | 6 | ||
2° | 20 | 6.40 | 60 | 6 | ||
3° | 20 | 7.10 | 60 | 8 | ||
5° | 20 | 8.50 | 60 | 8 | ||
6 | 0.5° | 24 | 6.42 | 70 | 6 | |
1° | 24 | 6.84 | 70 | 8 | ||
2° | 24 | 7.68 | 70 | 8 | ||
3° | 24 | 8.52 | 70 | 8 | ||
5° | 24 | 10.20 | 70 | 10 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film-coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
● The blade tip has a sharp edge allowing corner edges to also be machined.
Model | Tapered Square | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle | Standard Helix (30 to 40°) |
Configura
Proprietà di base
Single Angle (θ)(Degree)
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali