TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / for deep ribbing

TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / for deep ribbing

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Ideal for rib groove gradient machining of plastic mold

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / for deep ribbing:Related Image

Codice componente
TSC-TEM4LB0.4-0.5-2
TSC-TEM4LB0.4-0.5-3
TSC-TEM4LB0.4-1-3
TSC-TEM4LB0.4-1.5-2
TSC-TEM4LB0.4-1.5-3
TSC-TEM4LB0.4-2-2
TSC-TEM4LB0.4-2-3
TSC-TEM4LB0.5-0.5-4
TSC-TEM4LB0.5-1-4
TSC-TEM4LB0.5-1.5-4
TSC-TEM4LB0.5-2-4
TSC-TEM4LB0.6-0.5-4
TSC-TEM4LB0.6-0.5-6
TSC-TEM4LB0.6-1-4
TSC-TEM4LB0.6-1-6
TSC-TEM4LB0.6-1.5-4
TSC-TEM4LB0.6-2-4
TSC-TEM4LB0.6-2-6
TSC-TEM4LB0.8-0.5-6
TSC-TEM4LB0.8-0.5-8
TSC-TEM4LB0.8-1-6
TSC-TEM4LB0.8-1-8
TSC-TEM4LB0.8-1.5-6
TSC-TEM4LB0.8-2-6
TSC-TEM4LB0.8-2-8
TSC-TEM4LB1-0.5-6
TSC-TEM4LB1-0.5-8
TSC-TEM4LB1-0.5-10
TSC-TEM4LB1-1-6
TSC-TEM4LB1-1-8
TSC-TEM4LB1-1-10
TSC-TEM4LB1-1.5-6
TSC-TEM4LB1-1.5-8
TSC-TEM4LB1-1.5-10
TSC-TEM4LB1-2-6
TSC-TEM4LB1-2-8
TSC-TEM4LB1-2-10
TSC-TEM4LB1.2-0.5-8
TSC-TEM4LB1.2-0.5-10
TSC-TEM4LB1.2-1-8
TSC-TEM4LB1.2-1-10
TSC-TEM4LB1.2-1.5-8
TSC-TEM4LB1.2-2-8
TSC-TEM4LB1.2-2-10
TSC-TEM4LB1.5-0.5-10
TSC-TEM4LB1.5-0.5-12
TSC-TEM4LB1.5-1-10
TSC-TEM4LB1.5-1-12
TSC-TEM4LB1.5-1.5-10
TSC-TEM4LB1.5-1.5-12
TSC-TEM4LB1.5-2-10
TSC-TEM4LB1.5-2-12
TSC-TEM4LB2-0.5-12
TSC-TEM4LB2-1-12
TSC-TEM4LB2-1.5-12
TSC-TEM4LB2-2-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Single Angle (θ)
(Degree)
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Torsion Angle Large Tip Diameter D1
(mm)

68.44 €

Disponibile 3 giorni 0.50.42340Standard Helix (30 to 40°)0.43

61.55 €

Disponibile 3 giorni 0.50.43340Standard Helix (30 to 40°)0.47

61.55 €

Disponibile 3 giorni 10.43340Standard Helix (30 to 40°)0.54

82.29 €

Disponibile 3 giorni 1.50.42340Standard Helix (30 to 40°)0.50

61.55 €

Disponibile 3 giorni 1.50.43340Standard Helix (30 to 40°)0.61

52.91 €

Disponibile 3 giorni 20.42340Standard Helix (30 to 40°)0.54

55.95 €

Disponibile 3 giorni 20.43340Standard Helix (30 to 40°)0.68

56.97 €

Disponibile 3 giorni 0.50.54340Standard Helix (30 to 40°)0.57

58.06 €

Disponibile 3 giorni 10.54340Standard Helix (30 to 40°)0.64

56.03 €

Disponibile 3 giorni 1.50.54340Standard Helix (30 to 40°)0.71

56.03 €

Disponibile 3 giorni 20.54340Standard Helix (30 to 40°)0.78

51.60 €

Disponibile 3 giorni 0.50.64340Standard Helix (30 to 40°)0.7

56.04 €

Disponibile 3 giorni 0.50.66340Standard Helix (30 to 40°)0.7

56.98 €

Disponibile 3 giorni 10.64340Standard Helix (30 to 40°)0.74

56.04 €

Disponibile 3 giorni 10.66340Standard Helix (30 to 40°)0.81

58.73 €

Disponibile 3 giorni 1.50.64340Standard Helix (30 to 40°)0.81

57.74 €

Disponibile 3 giorni 20.64340Standard Helix (30 to 40°)0.88

56.04 €

Disponibile 3 giorni 20.66340Standard Helix (30 to 40°)1.02

42.91 €

Disponibile 3 giorni 0.50.86445Standard Helix (30 to 40°)0.9

44.33 €

Disponibile 3 giorni 0.50.88445Standard Helix (30 to 40°)0.94

44.33 €

Disponibile 3 giorni 10.86445Standard Helix (30 to 40°)1.01

50.15 €

Disponibile 3 giorni 10.88445Standard Helix (30 to 40°)1.08

56.04 €

Disponibile 3 giorni 1.50.86445Standard Helix (30 to 40°)1.11

58.88 €

Disponibile 3 giorni 20.86445Standard Helix (30 to 40°)1.22

58.73 €

Disponibile 3 giorni 20.88445Standard Helix (30 to 40°)1.36

51.12 €

Disponibile 3 giorni 0.516445Standard Helix (30 to 40°)1.10

57.04 €

Disponibile 3 giorni 0.518445Standard Helix (30 to 40°)1.14

44.38 €

Disponibile 3 giorni 0.5110445Standard Helix (30 to 40°)1.17

44.38 €

Disponibile 3 giorni 116445Standard Helix (30 to 40°)1.21

49.72 €

Disponibile 3 giorni 118445Standard Helix (30 to 40°)1.28

44.38 €

Disponibile 3 giorni 1110445Standard Helix (30 to 40°)1.35

57.80 €

Disponibile 3 giorni 1.516445Standard Helix (30 to 40°)1.31

56.10 €

Disponibile 3 giorni 1.518445Standard Helix (30 to 40°)1.42

58.79 €

Disponibile 3 giorni 1.5110445Standard Helix (30 to 40°)1.52

56.10 €

Disponibile 3 giorni 216445Standard Helix (30 to 40°)1.42

57.04 €

Disponibile 3 giorni 218445Standard Helix (30 to 40°)1.56

52.82 €

Disponibile 3 giorni 2110445Standard Helix (30 to 40°)1.7

56.06 €

Disponibile 3 giorni 0.51.28445Standard Helix (30 to 40°)1.34

52.78 €

Disponibile 3 giorni 0.51.210445Standard Helix (30 to 40°)1.37

44.35 €

Disponibile 3 giorni 11.28445Standard Helix (30 to 40°)1.48

57.00 €

Disponibile 3 giorni 11.210445Standard Helix (30 to 40°)1.55

56.06 €

Disponibile 3 giorni 1.51.28445Standard Helix (30 to 40°)1.62

56.06 €

Disponibile 3 giorni 21.28445Standard Helix (30 to 40°)1.76

56.06 €

Disponibile 3 giorni 21.210445Standard Helix (30 to 40°)1.9

44.37 €

Disponibile 3 giorni 0.51.510450Standard Helix (30 to 40°)1.67

56.01 €

Disponibile 3 giorni 0.51.512450Standard Helix (30 to 40°)1.71

47.51 €

Disponibile 3 giorni 11.510450Standard Helix (30 to 40°)1.85

57.02 €

Disponibile 3 giorni 11.512450Standard Helix (30 to 40°)1.92

59.21 €

Disponibile 3 giorni 1.51.510450Standard Helix (30 to 40°)2.02

59.77 €

Disponibile 3 giorni 1.51.512450Standard Helix (30 to 40°)2.13

57.46 €

Disponibile 3 giorni 21.510450Standard Helix (30 to 40°)2.20

60.37 €

Disponibile 3 giorni 21.512450Standard Helix (30 to 40°)2.34

52.42 €

Disponibile 3 giorni 0.5212450Standard Helix (30 to 40°)2.21

67.55 €

Disponibile 3 giorni 1212450Standard Helix (30 to 40°)2.42

73.05 €

Disponibile 3 giorni 1.5212450Standard Helix (30 to 40°)2.63

76.89 €

Disponibile 3 giorni 2212450Standard Helix (30 to 40°)2.84

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / for deep ribbing:Related Image

Model Number       Large Tip Diameter
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
Single Angle
θ
Flute Length
TSC-TEM4LB 0.4 0.5° 2 0.43 40 3
2 0.47 40 3
1.5° 2 0.50 40 3
2 0.54 40 3
0.5° 3 0.47 40 3
3 0.54 40 3
1.5° 3 0.61 40 3
3 0.68 40 3
0.5 0.5° 4 0.57 40 3
4 0.64 40 3
1.5° 4 0.71 40 3
4 0.78 40 3
0.6 0.5° 4 0.67 40 3
4 0.74 40 3
1.5° 4 0.81 40 3
4 0.88 40 3
0.5° 6 0.70 40 3
6 0.81 40 3
1.5° 6 0.91 40 3
6 1.02 40 3
0.8 0.5° 6 0.90 45 4
6 1.01 45 4
1.5° 6 1.11 45 4
6 1.22 45 4
0.5° 8 0.94 45 4
8 1.08 45 4
1.5° 8 1.22 45 4
8 1.36 45 4



Model Number       Large Tip Diameter
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
Single Angle
θ
Flute Length
TSC-TEM4LB 1 0.5° 6 1.10 45 4
6 1.21 45 4
1.5° 6 1.31 45 4
6 1.42 45 4
0.5° 8 1.14 45 4
8 1.28 45 4
1.5° 8 1.42 45 4
8 1.56 45 4
0.5° 10 1.17 45 4
10 1.35 45 4
1.5° 10 1.52 45 4
10 1.70 45 4
1.2 0.5° 8 1.34 45 4
8 1.48 45 4
1.5° 8 1.62 45 4
8 1.76 45 4
0.5° 10 1.37 45 4
10 1.55 45 4
1.5° 10 1.72 45 4
10 1.90 45 4
1.5 0.5° 10 1.67 50 4
10 1.85 50 4
1.5° 10 2.02 50 4
10 2.20 50 4
0.5° 12 1.71 50 4
12 1.92 50 4
1.5° 12 2.13 50 4
12 2.34 50 4
2 0.5° 12 2.21 50 4
12 2.42 50 4
1.5° 12 2.63 50 4
12 2.84 50 4


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The blade tip has a sharp edge allowing corner edges to also be machined.

Informazioni di base

Model Tapered Square Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Number of Flutes(sheet) 4
Coating For High Hardness (Silicone-Based)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico