Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single Angle (θ) (Degree) | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | R Size (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 1.5 | 3 | 0 | 4 | 40 | |
112.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 1.5 | 3 | 0.3 | 4 | 40 | |
102.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 1.5 | 3 | 0.3 | 4 | 40 | |
93.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 3 | 0 | 4 | 40 | |
96.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 3 | 0.3 | 4 | 40 | |
129.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 1.5 | 3 | 0 | 4 | 40 | |
126.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 1.5 | 3 | 0.3 | 4 | 40 | |
100.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 2 | 3.5 | 0 | 4 | 40 | |
77.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 2 | 3.5 | 0.3 | 4 | 40 | |
66.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 2 | 3.5 | 0.5 | 4 | 40 | |
110.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 2 | 3.5 | 0 | 4 | 40 | |
102.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 2 | 3.5 | 0.3 | 4 | 40 | |
107.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 2 | 3.5 | 0.5 | 4 | 40 | |
68.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 3.5 | 0 | 4 | 40 | |
68.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 3.5 | 0.3 | 4 | 40 | |
69.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 3.5 | 0.5 | 4 | 40 | |
87.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 2 | 3.5 | 0 | 4 | 40 | |
90.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 2 | 3.5 | 0.3 | 4 | 40 | |
79.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 2 | 3.5 | 0.5 | 4 | 40 | |
103.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 2.5 | 4.5 | 0 | 6 | 45 | |
70.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 6 | 45 | |
110.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 2.5 | 4.5 | 0 | 6 | 45 | |
72.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 6 | 45 | |
118.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5 | 4.5 | 0 | 6 | 45 | |
75.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 6 | 45 | |
92.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 2.5 | 4.5 | 0 | 6 | 45 | |
113.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 6 | 45 | |
82.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 45 | |
68.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 3 | 5 | 0.5 | 6 | 45 | |
106.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 45 | |
76.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 3 | 5 | 0.5 | 6 | 45 | |
68.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 5 | 0 | 6 | 45 | |
75.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 5 | 0.5 | 6 | 45 | |
81.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 3 | 5 | 0 | 6 | 45 | |
103.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 3 | 5 | 0.5 | 6 | 45 | |
84.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 4 | 6.5 | 0 | 6 | 50 | |
67.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 4 | 6.5 | 0.5 | 6 | 50 | |
87.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 4 | 6.5 | 1 | 6 | 50 | |
108.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 4 | 6.5 | 0 | 6 | 50 | |
74.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 4 | 6.5 | 0.5 | 6 | 50 | |
89.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 4 | 6.5 | 1 | 6 | 50 | |
96.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 6.5 | 0 | 8 | 50 | |
99.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 6.5 | 0.5 | 8 | 50 | |
99.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 6.5 | 1 | 8 | 50 | |
84.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 4 | 6.5 | 0 | 8 | 50 | |
124.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 4 | 6.5 | 0.5 | 8 | 50 | |
137.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 4 | 6.5 | 1 | 8 | 50 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|||
Outer Diameter D |
Single Angle θ (Selection) |
Corner R (Selection) |
||||
TSC-RTREM | 1.5 | 5° | 0 | 3 | 40 | 4 |
0.3 | ||||||
7° | 0 | |||||
0.3 | ||||||
10° | 0 | |||||
0.3 | ||||||
15° | 0 | |||||
0.3 | ||||||
2 | 5° | 0 | 3.5 | 40 | 4 | |
0.3 | ||||||
0.5 | ||||||
7° | 0 | |||||
0.3 | ||||||
0.5 | ||||||
10° | 0 | |||||
0.3 | ||||||
0.5 | ||||||
15° | 0 | |||||
0.3 | ||||||
0.5 | ||||||
2.5 | 5° | 0 | 4.5 | 45 | 6 | |
0.5 | ||||||
7° | 0 | |||||
0.5 | ||||||
TSC-RTREM | 2.5 | 10° | 0 | 4.5 | 45 | 6 |
0.5 | ||||||
15° | 0 | |||||
0.5 | ||||||
3 | 5° | 0 | 5 | 45 | 6 | |
0.5 | ||||||
7° | 0 | |||||
0.5 | ||||||
10° | 0 | |||||
0.5 | ||||||
15° | 0 | |||||
0.5 | ||||||
4 | 5° | 0 | 6.5 | 50 | 6 | |
0.5 | ||||||
1 | ||||||
7° | 0 | |||||
0.5 | ||||||
1 | ||||||
10° | 0 | 8 | ||||
0.5 | ||||||
1 | ||||||
15° | 0 | |||||
0.5 | ||||||
1 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Model | Tapered Radius | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle | Standard Helix (30 to 40°) |
Configura
Proprietà di base
Single Angle (θ)(Degree)
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
R Size(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali