TSC series carbide end mill for runner grooves, for tapered ball runner grooves / 2-flute

TSC series carbide end mill for runner grooves, for tapered ball runner grooves / 2-flute

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Oggetto indispensabile per l'ondulazione dei canali in plastica -Il rivestimento ha un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento.
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide end mill for runner grooves, for tapered ball runner grooves / 2-flute:Related Image

Codice componente
TSC-RTBEM1-5
TSC-RTBEM1-7
TSC-RTBEM1-10
TSC-RTBEM1-15
TSC-RTBEM1.5-5
TSC-RTBEM1.5-7
TSC-RTBEM1.5-10
TSC-RTBEM1.5-15
TSC-RTBEM1.25-5
TSC-RTBEM1.25-7
TSC-RTBEM1.25-10
TSC-RTBEM1.25-15
TSC-RTBEM1.75-5
TSC-RTBEM1.75-7
TSC-RTBEM1.75-10
TSC-RTBEM1.75-15
TSC-RTBEM2-5
TSC-RTBEM2-7
TSC-RTBEM2-10
TSC-RTBEM2-15
TSC-RTBEM2.5-5
TSC-RTBEM2.5-7
TSC-RTBEM2.5-10
TSC-RTBEM2.5-15
TSC-RTBEM3-5
TSC-RTBEM3-10
TSC-RTBEM3-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single Angle (θ)
(Degree)
Flute Length (ℓ)
(mm)
R Size
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

76.91 €

1 Disponibile 5 giorni 531440

101.13 €

1 Disponibile 5 giorni 731440

105.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1031440

174.22 €

1 Disponibile 5 giorni 1531440

97.95 €

1 Disponibile 5 giorni 541.5645

152.95 €

1 Disponibile 5 giorni 741.5645

104.76 €

1 Disponibile 5 giorni 1041.5645

195.01 €

1 Disponibile 5 giorni 1541.5645

113.39 €

1 Disponibile 5 giorni 53.51.25440

100.65 €

1 Disponibile 5 giorni 73.51.25440

116.75 €

1 Disponibile 5 giorni 103.51.25440

131.20 €

1 Disponibile 5 giorni 153.51.25440

155.29 €

1 Disponibile 5 giorni 54.51.75650

163.76 €

1 Disponibile 5 giorni 74.51.75650

155.82 €

1 Disponibile 5 giorni 104.51.75650

176.00 €

1 Disponibile 5 giorni 154.51.75650

138.73 €

1 Disponibile 5 giorni 552650

130.81 €

1 Disponibile 5 giorni 752650

127.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1052650

128.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1552650

114.81 €

1 Disponibile 5 giorni 562.5865

140.04 €

1 Disponibile 5 giorni 762.5865

99.64 €

1 Disponibile 5 giorni 1062.5865

117.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1562.5865

124.93 €

1 Disponibile 5 giorni 5731075

134.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10731075

159.18 €

1 Disponibile 5 giorni 15731075

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide end mill for runner grooves, for tapered ball runner grooves / 2-flute:Related Image

Model Number     Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
Single Angle θ
(Selection)
TSC-RTBEM 1

10°
15°
3 40 4
1.25 3.5 40 4
1.5 4 45 6
1.75 4.5 50 6
2 5 50 6
2.5 6 65 8
3 7 75 10


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni

TSC series carbide end mill for runner grooves, for tapered ball runner grooves / 2-flute:Related Image

Informazioni di base

Model Tapered Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle Standard Helix (30 to 40°)

Supporto tecnico