TSC series carbide tapered ball end mill (for engraving), 1-flute / crescent model

TSC series carbide tapered ball end mill (for engraving), 1-flute / crescent model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TSC-SCEM
  • TSC series carbide tapered ball end mill (for engraving), 1-flute / crescent model
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La forma a R della punta è anche efficace nel sopprimere la scheggiatura -La forma crescente con buon scarico del truciolo anche con diametro ridotto -Il rivestimento ha un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza e raggiunge una lunga durata. Grazie alle caratteristiche del rivestimento, è adatto alla lavorazione ad alta velocità e alla lavorazione a secco.
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide tapered ball end mill (for engraving), 1-flute / crescent model:Related Image
Codice componente
TSC-SCEM0.1-30
TSC-SCEM0.2-30
TSC-SCEM0.3-30
TSC-SCEM0.15-30
TSC-SCEM0.25-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)

50.07 €

1 Disponibile 5 giorni 0.1

49.33 €

1 Disponibile 5 giorni 0.2

52.29 €

1 Disponibile 5 giorni 0.3

51.52 €

1 Disponibile 5 giorni 0.15

53.60 €

1 Disponibile 5 giorni 0.25

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide tapered ball end mill (for engraving), 1-flute / crescent model:Related Image

 
Model Number  Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
Double Angle
θ
TSC-SCEM0.130°454
0.1530°454
0.230°454
0.2530°454
0.330°454

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The curve tip helps to prevent chipping.
The half-moon shape yields a good chip discharge performance with a small diameter.

Informazioni di base

Model Tapered Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Number of Flutes(sheet) 1
Shank Diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 45 Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Double Angle (θ) 30

Supporto tecnico