TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / regular

TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / regular

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La forma a 4 scanalature è ideale per la lavorazione di superfici laterali angolate Il rivestimento ha un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / regular:Related Image

Codice componente
TSC-TEM4R3-0.5
TSC-TEM4R3-1
TSC-TEM4R3-1.5
TSC-TEM4R3-2
TSC-TEM4R3-3
TSC-TEM4R3-5
TSC-TEM4R4-0.5
TSC-TEM4R4-1
TSC-TEM4R4-1.5
TSC-TEM4R4-2
TSC-TEM4R4-3
TSC-TEM4R4-5
TSC-TEM4R5-0.5
TSC-TEM4R5-1
TSC-TEM4R5-1.5
TSC-TEM4R5-2
TSC-TEM4R5-3
TSC-TEM4R5-5
TSC-TEM4R6-0.5
TSC-TEM4R6-1
TSC-TEM4R6-1.5
TSC-TEM4R6-2
TSC-TEM4R6-3
TSC-TEM4R6-5
TSC-TEM4R8-0.5
TSC-TEM4R8-1
TSC-TEM4R8-1.5
TSC-TEM4R8-2
TSC-TEM4R8-3
TSC-TEM4R8-5
TSC-TEM4R10-0.5
TSC-TEM4R10-1
TSC-TEM4R10-1.5
TSC-TEM4R10-2
TSC-TEM4R10-3
TSC-TEM4R10-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single Angle (θ)
(Degree)
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Tip Diameter D1
(mm)

57.69 €

1 Disponibile 5 giorni 0.53124603.21

55.36 €

1 Disponibile 5 giorni 13124603.42

71.90 €

1 Disponibile 5 giorni 1.53124603.63

71.94 €

1 Disponibile 5 giorni 23124603.84

65.34 €

1 Disponibile 5 giorni 33124604.26

54.44 €

1 Disponibile 5 giorni 53126605.10

65.31 €

1 Disponibile 5 giorni 0.54164604.28

57.53 €

1 Disponibile 5 giorni 14166604.56

63.30 €

1 Disponibile 5 giorni 1.54166604.84

57.55 €

1 Disponibile 5 giorni 24166605.12

56.72 €

1 Disponibile 5 giorni 34166605.68

75.11 €

1 Disponibile 5 giorni 54166606.80

79.98 €

1 Disponibile 5 giorni 0.55206605.35

80.07 €

1 Disponibile 5 giorni 15206605.70

95.50 €

1 Disponibile 5 giorni 1.55206606.05

88.73 €

1 Disponibile 5 giorni 25206606.40

91.52 €

1 Disponibile 5 giorni 35208607.10

142.91 €

1 Disponibile 5 giorni 55208608.50

72.65 €

1 Disponibile 5 giorni 0.56246706.42

66.79 €

1 Disponibile 5 giorni 16248706.84

72.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1.56248707.26

72.65 €

1 Disponibile 5 giorni 26248707.68

80.26 €

1 Disponibile 5 giorni 36248708.52

112.75 €

1 Disponibile 5 giorni 5624107010.20

156.31 €

1 Disponibile 5 giorni 0.58258658.44

151.94 €

1 Disponibile 5 giorni 18258658.87

131.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1.58258659.31

97.86 €

1 Disponibile 5 giorni 28258659.74

94.60 €

1 Disponibile 5 giorni 3825107010.62

176.68 €

1 Disponibile 5 giorni 5825129012.37

153.26 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51035108510.61

124.94 €

1 Disponibile 5 giorni 11035108511.22

159.85 €

1 Disponibile 5 giorni 1.51035108511.83

159.07 €

1 Disponibile 5 giorni 21035129012.44

185.50 €

1 Disponibile 5 giorni 31035129013.67

228.91 €

1 Disponibile 5 giorni 51035169016.12

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide tapered end mill, 4-flute / regular:Related Image

 

Model Number     Flute Length
Large Tip Diameter
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
Single Angle
θ
TSC-TEM4R 3 0.5° 12 3.21 60 4
3.42
1.5° 3.63
3.84
4.26
5.10 6
4 0.5° 16 4.28 60 4
4.56 6
1.5° 4.84
5.12
5.68
6.80
5 0.5° 20 5.35 60 6
5.70
1.5° 6.05
6.40
7.10 8
8.50
6 0.5° 24 6.42 70 6
6.84 8
1.5° 7.26
7.68
8.52
10.20 10
8 0.5° 25 8.44 65 8
8.87
1.5° 9.31
9.74
10.62 70 10
12.37 90 12
10 0.5° 35 10.61 85 10
11.22
1.5° 11.83
12.44 90 12
13.67
16.12 16


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Has a 4-flute shape that is ideal for machining side-surfaces with gradients.

Informazioni di base

Model Tapered Square Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Number of Flutes(sheet) 4
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle Standard Helix (30 to 40°)

Supporto tecnico