• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Ideale per smussi e scanalature a V Ha un rivestimento con un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza, e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per i metodi di applicazione, la gamma di prestazioni, i prezzi, i tempi di consegna, ecc.
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute:Related Image

Codice componente
TSC-SVEM3-60
TSC-SVEM3-90
TSC-SVEM3-120
TSC-SVEM4-60
TSC-SVEM4-90
TSC-SVEM4-120
TSC-SVEM6-60
TSC-SVEM6-90
TSC-SVEM6-120
TSC-SVEM8-60
TSC-SVEM8-90
TSC-SVEM8-120
TSC-SVEM10-60
TSC-SVEM10-90
TSC-SVEM10-120
TSC-SVEM12-60
TSC-SVEM12-90
TSC-SVEM12-120
TSC-SVEM16-60
TSC-SVEM16-90
TSC-SVEM16-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Double Angle (θ) Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L

56.49 €

1 Disponibile 5 giorni 603350

56.49 €

1 Disponibile 5 giorni 903350

56.49 €

1 Disponibile 5 giorni 1203350

60.81 €

1 Disponibile 5 giorni 604450

60.81 €

1 Disponibile 5 giorni 904450

60.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1204450

60.51 €

1 Disponibile 5 giorni 606660

60.51 €

1 Disponibile 5 giorni 906660

60.51 €

1 Disponibile 5 giorni 1206660

72.33 €

1 Disponibile 5 giorni 608860

72.33 €

1 Disponibile 5 giorni 908860

72.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1208860

78.57 €

1 Disponibile 5 giorni 60101065

78.57 €

1 Disponibile 5 giorni 90101065

78.57 €

1 Disponibile 5 giorni 120101065

92.06 €

1 Disponibile 5 giorni 60121275

92.06 €

1 Disponibile 5 giorni 90121275

92.06 €

1 Disponibile 5 giorni 120121275

159.05 €

1 Disponibile 5 giorni 601616100

159.05 €

1 Disponibile 5 giorni 901616100

159.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1201616100

Loading...

  1. 1

Specifiche

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute:Related Image

 

Model Number   Double Angle
θ
Tip Core Thickness
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
TSC-SVEM 3 60° ≤ 0.3 50 3
90°
120°
4 60° ≤ 0.3 50 4
90°
120°
6 60° ≤ 0.3 60 6
90°
120°
8 60° ≤ 0.3 60 8
90°
120°
10 60° ≤ 0.3 65 10
90°
120°
12 60° ≤ 0.3 75 12
90°
120°
16 60° ≤ 0.3 100 16
90°
120°



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Ideal for chamfering and V-grooving.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high-speed machining / dry machining.

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute:Related Image

Informazioni di base

Use Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Chamfering / Horizontal / Gola a V Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carburo Coating Presence Included
Coating Type Ts Tip Core Thickness ≤ 0.3 Diameter Tolerance 0 – -0.02
Tolerance of Shank Diameter h6

Supporto tecnico