• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 alle ore 17:00 (CEST) 22/4/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute / long shank model

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute / long shank model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Ideal for the Deep Chamfering of Workpieces

  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute / long shank model:Related Image

Codice componente
TSC-LS-SVEM3-90
TSC-LS-SVEM4-90
TSC-LS-SVEM6-90
TSC-LS-SVEM8-90
TSC-LS-SVEM10-90
TSC-LS-SVEM12-90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Core Thickness Overall Length L Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

51.58 €

Disponibile 3 giorni 33≤ 0.3800 – -0.02h6

61.18 €

Disponibile 3 giorni 44≤ 0.31000 – -0.02h6

56.25 €

Disponibile 3 giorni 66≤ 0.31000 – -0.02h6

81.78 €

Disponibile 3 giorni 88≤ 0.31300 – -0.02h6

90.00 €

Disponibile 3 giorni 1010≤ 0.31500 – -0.02h6

105.83 €

Disponibile 3 giorni 1212≤ 0.31500 – -0.02h6

Loading...

  1. 1

Specifiche

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute / long shank model:Related Image

 

Model Number   Double Angle
θ
Tip Core Thickness
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
TSC-LS-SVEM 3 90° ≤ 0.3 80 3
4 90° ≤ 0.3 100 4
6 90° ≤ 0.3 100 6
8 90° ≤ 0.3 130 8
10 90° ≤ 0.3 150 10
12 90° ≤ 0.3 150 12



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Ideal for chamfering and V-grooving.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
The long models are ideal for machining deep grooves.

Informazioni di base

Use Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering / Horizontal / V Groove Double Angle (θ) 90 Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability Included Tool Material Type Carbide
Coating Presence Included Coating Type Ts

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico