Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size ( R ) (mm) | Shank Diameter (d) | Tip Diameter D | Overall Length L | Length Under Neck ℓ | Large Diameter D1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.1 | 4 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.8 | |
54.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 4 | 0.5 | 50 | 1.5 | 1.0 | |
53.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 4 | 0.5 | 50 | 2.0 | 1.2 | |
50.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.4 | 4 | 0.5 | 50 | 2.0 | 1.4 | |
42.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 4 | 0.5 | 50 | 2.5 | 1.6 | |
41.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.6 | 4 | 0.5 | 50 | 3.0 | 1.8 | |
42.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.7 | 4 | 0.5 | 50 | 3.0 | 2.0 | |
41.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.8 | 4 | 0.8 | 50 | 4.0 | 2.5 | |
43.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.9 | 4 | 0.8 | 50 | 4.0 | 2.7 | |
68.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.15 | 4 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.9 | |
57.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.25 | 4 | 0.5 | 50 | 2.0 | 1.1 | |
55.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.35 | 4 | 0.5 | 50 | 2.0 | 1.3 | |
44.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.55 | 4 | 0.5 | 50 | 2.5 | 1.7 | |
41.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.75 | 4 | 0.5 | 50 | 3.0 | 2.1 | |
45.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.85 | 4 | 0.8 | 50 | 4.0 | 2.6 | |
41.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.95 | 4 | 0.8 | 50 | 4.5 | 2.8 | |
41.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 4 | 0.8 | 50 | 4.5 | 2.9 | |
48.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 6 | 1.5 | 50 | 7.0 | 4.6 | |
43.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.25 | 4 | 0.8 | 50 | 5.0 | 3.4 | |
52.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.75 | 6 | 1.5 | 50 | 7.0 | 5.1 | |
44.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 6 | 1.5 | 50 | 8.0 | 5.6 | |
69.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 8 | 1.5 | 60 | 10.0 | 6.6 | |
69.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 8 | 1.5 | 60 | 11.0 | 7.6 | |
60.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 10 | 2 | 60 | 15.0 | 9.1 | |
60.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 10 | 1.9 | 60 | 15.0 | 10 | |
79.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 12 | 2 | 65 | 16.0 | 11.1 | |
80.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 12 | 1.9 | 65 | 18.0 | 12 |
Loading...
Model Number | Tip Diameter D |
Length Under Neck ℓ |
Large Diameter D1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Inner Curve | ||||||
TSC-CREM | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 50 | 4 |
0.15 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 50 | 4 | |
0.2 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 50 | 4 | |
0.25 | 0.5 | 2.0 | 1.1 | 50 | 4 | |
0.3 | 0.5 | 2.0 | 1.2 | 50 | 4 | |
0.35 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | 50 | 4 | |
0.4 | 0.5 | 2.0 | 1.4 | 50 | 4 | |
0.45 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 50 | 4 | |
0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.6 | 50 | 4 | |
0.55 | 0.5 | 2.5 | 1.7 | 50 | 4 | |
0.6 | 0.5 | 3.0 | 1.8 | 50 | 4 | |
0.65 | 0.5 | 3.0 | 1.9 | 50 | 4 | |
0.7 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 50 | 4 | |
0.75 | 0.5 | 3.0 | 2.1 | 50 | 4 | |
0.8 | 0.8 | 4.0 | 2.5 | 50 | 4 | |
0.85 | 0.8 | 4.0 | 2.6 | 50 | 4 | |
0.9 | 0.8 | 4.0 | 2.7 | 50 | 4 | |
0.95 | 0.8 | 4.5 | 2.8 | 50 | 4 | |
1 | 0.8 | 4.5 | 2.9 | 50 | 4 | |
1.25 | 0.8 | 5.0 | 3.4 | 50 | 4 | |
1.5 | 1.5 | 7.0 | 4.6 | 50 | 6 | |
1.75 | 1.5 | 7.0 | 5.1 | 50 | 6 | |
2 | 1.5 | 8.0 | 5.6 | 50 | 6 | |
2.5 | 1.5 | 10.0 | 6.6 | 60 | 8 | |
3 | 1.5 | 11.0 | 7.6 | 60 | 8 | |
3.5 | 2.0 | 15.0 | 9.1 | 60 | 10 | |
4 | 1.9 | 15.0 | 10 | 60 | 10 | |
4.5 | 2.0 | 16.0 | 11.1 | 65 | 12 | |
5 | 1.9 | 18.0 | 12 | 65 | 12 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
Use | R Chamfer | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Single Blade / Double Blade | Single Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | Carburo | Coating Presence | Included |
Coating Type | Ts | Diameter Tolerance | ±0.01 | Tolerance of Shank Diameter | h6 |
Configura
Proprietà di base
R Size ( R )(mm)
Shank Diameter (d)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali