Registrati
Configura
  • R Size(mm)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Length Under Neck (ℓ1)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 5 giorni lavorativi

TS Coated Carbide Ball End Mill, Cutting Edge Rigidity Machining / For High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / No Side Blade

TS Coated Carbide Ball End Mill, Cutting Edge Rigidity Machining / For High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / No Side Blade

Codice componente:

Sono stati trovati. 5 candidati non definiti.
    Quantità:

    Disegno schematico

    TS Coated Carbide Ball End Mill, Cutting Edge Rigidity Machining / For High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / No Side Blade:Related Image

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    R Size

    (mm)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Length Under Neck (ℓ1)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Outer Diameter D

    (mm)

    Figure

    Length Under Neck (θ)

    (Degree)

    Under Neck Diameter d1

    (mm)

    Quantità minima d'ordine
    1
    1
    50
    5
    6
    2
    1
    10°
    2
    1 pezzi
    1.5
    1.5
    60
    7.5
    6
    3
    1
    10°
    3
    1 pezzi
    2
    2
    60
    10
    6
    4
    1
    10°
    4
    1 pezzi
    3
    3
    80
    -
    6
    6
    2
    -
    -
    1 pezzi
    5
    5
    90
    -
    10
    10
    2
    -
    -
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    113.26 €
    ( 134.78 € )
    5 giorni lavorativi
    121.38 €
    ( 144.44 € )
    5 giorni lavorativi
    121.38 €
    ( 144.44 € )
    5 giorni lavorativi
    132.38 €
    ( 157.53 € )
    5 giorni lavorativi
    130.10 €
    ( 154.82 € )
    5 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Caratteristiche] -Si utilizza un materiale di base in metallo duro a grana ultrafine adatto alla lavorazione di acciai di elevata durezza (in base ai risultati dei test di taglio del produttore). -MIAutomatic steelI-Forma originale con trattamento rigido del tagliente e assenza di tagliente laterale. Elevata resistenza dell'utensile e del tagliente, con conseguente stabilità della forma del tagliente e lunga durata dell'utensile nella fresatura ad alta velocità -Può essere riaffilato. Per informazioni su metodi di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".

    Specifiche e prezzo

    Specifiche

    TS Coated Carbide Ball End Mill, Cutting Edge Rigidity Machining / For High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / No Side Blade:Related Image

     

    Model Number   Flute Length
    Outer Diameter
    D
    Under Neck Diameter
    d1
    Length Under Neck
    ℓ1
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Figure
    Tip
    R
    TSC-CHBEM2N 1 1 2 2 5 50 6 1
    1.5 1.5 3 3 7.5 60 6 1
    2 2 4 4 10 60 6 1
    3 3 6 - - 80 6 2
    5 5 10 - - 90 10 2


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Caratteristiche ed esempi di utilizzo

    Più Informazioni


    It adopts a base material with super-ultra-fine particles suitable for high hardness steel machining (as per the results of cutting tests conducted by us).
    A Misumi original shape that has been treated for an extra rigid blade tip and does not have a side-surface cutting edge. High tool rigidity / blade tip hardness yields both a stable blade tip shape and long life when used for high speed milling machines.
    The TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it yields a high oxidation resistance temperature and high hardness. It is ideal for high speed machining and dry machining of heat-treated / high hardness steel. 

    [ ! ]This product has a special shape with a performance that may not be reproducible without the use of Misumi's dedicated re-grinding.