TSC Series Carbide Radius End Mill for High-Hardness Copper Machining, Multi-Blade, Spiral / Stub Model

TSC Series Carbide Radius End Mill for High-Hardness Copper Machining, Multi-Blade, Spiral / Stub Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Fresa ad alto angolo d'elica e raggio per la lavorazione di acciai di elevata durezza L'elevata rigidità dell'utensile riduce al minimo l'inclinazione dello stesso durante la fresatura laterale Possibilità di lavorare acciai di elevata durezza fino a 65HRC
Può essere riaffilata. Per informazioni su metodi di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • TS
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • B (Stub)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC Series Carbide Radius End Mill for High-Hardness Copper Machining, Multi-Blade, Spiral / Stub Model:Related Image

Codice componente
SN-TSC-CR-MSXB6-R0.5-[11-42/1]-6
SN-TSC-CR-MSXB8-R1-[13-46/1]-8
SN-TSC-CR-MSXB10-R2-[15-50/1]-10
SN-TSC-CR-MSXB12-R2-[17-55/1]-12
SNR-TSC-CR-MSXB8-R1-[13-46/1]-[5-8/1]
SNR-TSC-CR-MSXB10-R2-[15-50/1]-[5-10/1]
SNR-TSC-CR-MSXB12-R2-[17-55/1]-[5-12/1]
TSC-CR-MSXB6-R0.5
TSC-CR-MSXB10-R2
TSC-CR-MSXB12-R2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification

-

1 8 giorni 60.5660611 ~ 42Standard Neck Relief

-

1 8 giorni 81870813 ~ 46Standard Neck Relief

-

1 8 giorni 10210801015 ~ 50Standard Neck Relief

-

1 8 giorni 12212851217 ~ 55Standard Neck Relief

-

1 7 giorni 815 ~ 870813 ~ 46Cutting Edge R Processing

-

1 7 giorni 1025 ~ 10801015 ~ 50Cutting Edge R Processing

-

1 7 giorni 1225 ~ 12851217 ~ 55Cutting Edge R Processing

106.37 €

1 Disponibile 5 giorni 60.56606-Stocked Product

154.98 €

1 Disponibile 5 giorni 102108010-Stocked Product

188.64 €

1 Disponibile 5 giorni 122128512-Stocked Product

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC Series Carbide Radius End Mill for High-Hardness Copper Machining, Multi-Blade, Spiral / Stub Model:Related Image

Model Number
TSC-CR-MSXB (Stocked Product) / T-TSC-MSXB (Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Radius
R
CR

Select
0.1mm
Increment Designation
(Stocked Product)
(Manufactured Product)
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Z
● Stocked Product
□ Manufactured Product
6 0.2 0.5   6 60 6 6
  0.6 ~ 2.0  
8   0.5 1   8 70 8 6
  0.6 ~ 3.0  
10   0.5 1 2 10 80 10 6
  0.6 ~ 3.0  
12     2 12 85 12 6
  0.5 ~ 3.0  

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
For Coating Service, Refer to >>Click here.
For Carbide End Mill Coating Types and Features, Refer to >>Click here

Più Informazioni


An end mill consisting of a strong twisting end mill with added radius for machining high hardness steel.
The tool has high rigidity, reducing the chances of tool breakage to a minimum level when cutting side surfaces.
Capable of machining high hardness steel up to 65 HRC.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Acciaio inox / Ghisa Number of Flutes(sheet) 6 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.02

Supporto tecnico