Codice articolo del costruttore: DLC-ALHEM4R2
Marca: MISUMI
Prezzo: 72.65 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Outer Diameter (D): 2 φ
Flute Length (ℓ): 7 mm
Shank Diameter (d): 4 mm
Overall Length (L): 40 mm
Length Under Neck (ℓ1): - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DLC-ALHEM4R2
Codice componente
|
---|
DLC-ALHEM4R2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Additional Classification | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 7 | 4 | 40 | - | Stocked Product | 1 | ● |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Outer Diameter D |
|||||
DLC-ALHEM4R | 0.5 | 1.5 | 40 | 4 | 1 |
1 | 2.8 | 40 | 4 | 1 | |
1.5 | 4.4 | 40 | 4 | 1 | |
2 | 7 | 40 | 4 | 1 | |
2.5 | 9 | 40 | 4 | 1 | |
3 | 11 | 50 | 6 | 1 | |
4 | 14 | 50 | 6 | 1 | |
5 | 17 | 55 | 6 | 1 | |
6 | 17 | 55 | 6 | 2 | |
8 | 22 | 65 | 8 | 2 | |
10 | 28 | 75 | 10 | 2 | |
12 | 28 | 80 | 12 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● The DLC coating has excellent wear resistance and deposition resistant properties that make it ideal for machining aluminum.
● It adopts a 4-flute shape to be capable of high-speed and high-efficiency machining of side surfaces.
Work Material | Aluminum Alloy / Copper Alloy / Resina | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Geometry | Sharp Corner |
Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
Si trova sulla pagina di DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model, il codice articolo è il seguente: DLC-ALHEM4R2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DLC-ALHEM4R2.
Configura
Proprietà di base
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Tipo
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Additional Classification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DLC-ALHEM4R1.5 |
DLC-ALHEM4R10 |
DLC-ALHEM4R12 |
DLC-ALHEM4R2.5 |
DLC-ALHEM4R3 |
DLC-ALHEM4R4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Additional Classification | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 4.4 | 4 | 40 | - | Stocked Product | 1 | ● | |
141.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 28 | 10 | 75 | - | Stocked Product | 2 | ● | |
109.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 28 | 12 | 80 | - | Stocked Product | 2 | ● | |
63.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 9 | 4 | 40 | - | Stocked Product | 1 | ● | |
70.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 11 | 6 | 50 | - | Stocked Product | 1 | ● | |
77.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 14 | 6 | 50 | - | Stocked Product | 1 | ● |