Registrati
Configura
  • Outer Diameter (D)(mm)
  • Shank Diameter (d)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 5 giorni lavorativi

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute, 30° Spiral

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute, 30° Spiral

Codice componente:

Sono stati trovati. 6 candidati non definiti.
    Quantità:

    Disegno schematico

    Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute, 30° Spiral:Related Image

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Outer Diameter (D)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    Overall Length L

    Groove Length ℓ

    Quantità minima d'ordine
    3
    3
    50
    8
    1 pezzi
    4
    4
    50
    10
    1 pezzi
    6
    6
    60
    15
    1 pezzi
    8
    8
    60
    18
    1 pezzi
    10
    10
    65
    22
    1 pezzi
    12
    12
    75
    26
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    40.79 €
    ( 48.54 € )
    5 giorni lavorativi
    43.97 €
    ( 52.32 € )
    5 giorni lavorativi
    47.14 €
    ( 56.10 € )
    5 giorni lavorativi
    55.00 €
    ( 65.45 € )
    5 giorni lavorativi
    78.57 €
    ( 93.50 € )
    5 giorni lavorativi
    92.06 €
    ( 109.55 € )
    5 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    Capable of everything from positioning to chamfering in a single shot

    Specifiche e prezzo

    Specifiche

    Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute, 30° Spiral:Related Image

    Model Number   Double Angle
    θ
    Groove Length
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    Outer Diameter
    D
    SEC-ALCMEM 3 90° 8 50 3
    4 90° 10 50 4
    6 90° 15 60 6
    8 90° 18 60 8
    10 90° 22 65 10
    12 90° 26 75 12


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Caratteristiche ed esempi di utilizzo

    Più Informazioni


    It has a tip that is shaped so as to be difficult to damage while discharging chips with high efficiency, allowing everything from positioning
    (= centering) through to beveling to be achieved with just the one unit.
    It has a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that's unique to aluminum.
    The tip core thickness is roughly 0.1D (1/10th blade diameter) so it cannot be used for V-groove processing.