Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
The sharp helix blade achieves the clean machined surface with less burr
  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 2 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute:Related Image

Codice componente
SEC-ALMEM3-90
SEC-ALMEM4-90
SEC-ALMEM6-90
SEC-ALMEM8-90
SEC-ALMEM10-90
SEC-ALMEM12-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Diameter D Flute Length ℓ Overall Length L

74.18 €

1 Disponibile 5 giorni 330.81.150

72.54 €

1 Disponibile 5 giorni 440.81.650

85.15 €

1 Disponibile 5 giorni 6612.560

120.32 €

1 Disponibile 5 giorni 8813.560

159.88 €

1 Disponibile 5 giorni 101014.565

124.01 €

1 Disponibile 5 giorni 121215.575

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute:Related Image

Model Number   Beveling Angle
θ
Tip Diameter
D1
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
SEC-ALMEM 3 90° 0.8 1.1 50 3
4 90° 0.8 1.6 50 4
6 90° 1 2.5 60 6
8 90° 1 3.5 60 8
10 90° 1 4.5 65 10
12 90° 1 5.5 75 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The sharp helix blade shape achieves a clean machined surface with fewer burrs. Furthermore it prevents the built-up edge that's unique to aluminum.

Informazioni di base

Use Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Chamfering / Horizontal Double Angle (θ) 90 Work Material Alluminio / Rame / Grafite / Resina
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carburo
Coating Presence None Diameter Tolerance 0 – -0.02 Tolerance of Shank Diameter h6

Supporto tecnico