CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Regular Model

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Regular Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
The CrN coating with excellent lubricity exhibits power in copper electrode processing
  • CrN
  • Copper
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Codice componente
CRN-CUEM0.5
CRN-CUEM0.8
CRN-CUEM1
CRN-CUEM1.5
CRN-CUEM2
CRN-CUEM2.5
CRN-CUEM3
CRN-CUEM4
CRN-CUEM5
CRN-CUEM6
CRN-CUEM8
CRN-CUEM10
CRN-CUEM12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

19.22 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51.54501

21.99 €

1 Disponibile 5 giorni 0.82.44501

25.36 €

1 Disponibile 5 giorni 134501

30.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1.54.54501

27.32 €

1 Disponibile 5 giorni 264501

38.02 €

1 Disponibile 5 giorni 2.57.54501

34.32 €

1 Disponibile 5 giorni 396601

42.61 €

1 Disponibile 5 giorni 4126601

65.22 €

1 Disponibile 5 giorni 5156701

44.97 €

1 Disponibile 5 giorni 6186702

81.39 €

1 Disponibile 5 giorni 8248802

90.95 €

1 Disponibile 5 giorni 103010902

98.56 €

1 Disponibile 5 giorni 123612902

Loading...

  1. 1

Specifiche

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
CRN-CUEM 0.5 1.5 50 4 1
0.8 2.4 50 4 1
1 3 50 4 1
1.5 4.5 50 4 1
2 6 50 4 1
2.5 7.5 50 4 1
3 9 60 6 1
4 12 60 6 1
5 15 70 6 1
6 18 70 6 2
8 24 80 8 2
10 30 90 10 2
12 36 90 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The blade tip has a sharp edge allowing corner edges to also be machined.

Informazioni di base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Resina Number of Flutes(sheet) 2 Model Tipo quadrato
Coating CrN Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Weak Helix (15 to 25°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Supporto tecnico