Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CUEM0.5 |
CUEM0.8 |
CUEM1 |
CUEM1.5 |
CUEM2 |
CUEM2.5 |
CUEM3 |
CUEM4 |
CUEM5 |
CUEM6 |
CUEM8 |
CUEM10 |
CUEM12 |
CUEM16 |
CUEM20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 1.5 | 4 | 50 | |
36.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.8 | 2.4 | 4 | 50 | |
27.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 3 | 4 | 50 | |
24.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 | |
20.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 6 | 4 | 50 | |
40.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 7.5 | 4 | 50 | |
37.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 9 | 6 | 60 | |
33.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 12 | 6 | 60 | |
49.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 15 | 6 | 70 | |
70.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 18 | 6 | 70 | |
84.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 24 | 8 | 80 | |
84.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 10 | 90 | |
115.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 36 | 12 | 90 | |
185.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 48 | 16 | 110 | |
312.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 60 | 20 | 130 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||
CUEM | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 |
0.8 | 2.4 | 50 | 4 | |
1 | 3 | 50 | 4 | |
1.5 | 4.5 | 50 | 4 | |
2 | 6 | 50 | 4 | |
2.5 | 7.5 | 50 | 4 | |
3 | 9 | 60 | 6 | |
4 | 12 | 60 | 6 | |
5 | 15 | 70 | 6 | |
6 | 18 | 70 | 6 | |
8 | 24 | 80 | 8 | |
10 | 30 | 90 | 10 | |
12 | 36 | 90 | 12 | |
16 | 48 | 110 | 16 | |
20 | 60 | 130 | 20 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | Aluminum Alloy / Copper Alloy / Grafite / Resina | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Geometry | Sharp Corner |
Torsion Angle (θ) | Weak Helix (15 to 25°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali