• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Long Neck Model

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Long Neck Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La forma allungata del collo impedisce l'interferenza dell'utensile durante il taglio profondo (la lunghezza del corpo può essere selezionata in base alla lavorazione). Poiché il tagliente è stato rifinito a spigolo vivo, è possibile lavorare anche i bordi d'angolo -Il rivestimento in CRN con un'eccellente lubrificazione è ideale per la lavorazione di elettrodi di rame -Può essere riaffilato. Per informazioni su metodi di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • CrN
  • Copper
  • 2 Flutes
  • B (Stub)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image

Codice componente
CRN-CUPEM2LB0.5-2
CRN-CUPEM2LB0.5-4
CRN-CUPEM2LB0.5-6
CRN-CUPEM2LB0.6-2
CRN-CUPEM2LB0.6-4
CRN-CUPEM2LB0.6-6
CRN-CUPEM2LB0.8-4
CRN-CUPEM2LB0.8-6
CRN-CUPEM2LB0.8-8
CRN-CUPEM2LB1-4
CRN-CUPEM2LB1-6
CRN-CUPEM2LB1-8
CRN-CUPEM2LB1-10
CRN-CUPEM2LB1-12
CRN-CUPEM2LB1.5-6
CRN-CUPEM2LB1.5-8
CRN-CUPEM2LB1.5-10
CRN-CUPEM2LB1.5-12
CRN-CUPEM2LB1.5-16
CRN-CUPEM2LB2-10
CRN-CUPEM2LB2-12
CRN-CUPEM2LB2-14
CRN-CUPEM2LB2-16
CRN-CUPEM2LB2-18
CRN-CUPEM2LB2-20
CRN-CUPEM2LB2-25
CRN-CUPEM2LB2-30
CRN-CUPEM2LB2.5-12
CRN-CUPEM2LB2.5-16
CRN-CUPEM2LB3-12
CRN-CUPEM2LB3-16
CRN-CUPEM2LB3-20
CRN-CUPEM2LB3-25
CRN-CUPEM2LB3-30
CRN-CUPEM2LB3-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

36.08 €

1 Disponibile 5 giorni 0.50.745020.462.092.22.442.75

46.42 €

1 Disponibile 5 giorni 0.50.745040.464.194.44.885.49

40.67 €

1 Disponibile 5 giorni 0.50.745060.466.286.597.328.24

48.15 €

1 Disponibile 5 giorni 0.60.945020.562.092.22.442.75

48.15 €

1 Disponibile 5 giorni 0.60.945040.564.194.44.885.49

48.15 €

1 Disponibile 5 giorni 0.60.945060.566.286.597.328.24

41.34 €

1 Disponibile 5 giorni 0.81.245040.764.194.44.885.49

54.57 €

1 Disponibile 5 giorni 0.81.245060.766.286.597.328.24

48.91 €

1 Disponibile 5 giorni 0.81.245080.768.388.799.7610.98

34.13 €

1 Disponibile 5 giorni 11.545040.954.194.44.885.49

40.32 €

1 Disponibile 5 giorni 11.545060.956.286.597.328.24

44.60 €

1 Disponibile 5 giorni 11.545080.958.388.799.7610.98

33.16 €

1 Disponibile 5 giorni 11.5450100.9510.4710.9912.2113.73

42.42 €

1 Disponibile 5 giorni 11.5450120.9512.5713.1914.6516.48

48.91 €

1 Disponibile 5 giorni 1.52.345061.456.286.597.328.24

44.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1.52.345081.458.388.799.7610.98

45.38 €

1 Disponibile 5 giorni 1.52.3450101.4510.4710.9912.2113.73

48.91 €

1 Disponibile 5 giorni 1.52.3450121.4512.5713.1914.6516.48

46.16 €

1 Disponibile 5 giorni 1.52.3450161.4516.7517.5819.5321.97

37.43 €

1 Disponibile 5 giorni 23450101.9510.4710.9912.2113.73

50.58 €

1 Disponibile 5 giorni 23450121.9512.5713.1914.6516.48

45.38 €

1 Disponibile 5 giorni 23450141.9514.6615.3917.0919.22

50.05 €

1 Disponibile 5 giorni 23450161.9516.7517.5819.53Without Interference

49.47 €

1 Disponibile 5 giorni 23470181.9518.8519.7821.97Without Interference

56.68 €

1 Disponibile 5 giorni 23470201.9520.9421.9824.41Without Interference

51.04 €

1 Disponibile 5 giorni 23470251.9526.1827.47Without InterferenceWithout Interference

49.47 €

1 Disponibile 5 giorni 23470301.9531.4132.97Without InterferenceWithout Interference

56.65 €

1 Disponibile 5 giorni 2.53.8450122.412.5713.1914.65Without Interference

56.65 €

1 Disponibile 5 giorni 2.53.8450162.416.7517.5819.53Without Interference

49.31 €

1 Disponibile 5 giorni 34.5650122.912.5713.1914.6516.48

63.77 €

1 Disponibile 5 giorni 34.5670162.916.7517.5819.5321.97

58.59 €

1 Disponibile 5 giorni 34.5670202.920.9421.9824.4127.46

63.92 €

1 Disponibile 5 giorni 34.5670252.926.1827.4730.51Without Interference

63.92 €

1 Disponibile 5 giorni 34.5670302.931.4132.9736.62Without Interference

62.08 €

1 Disponibile 5 giorni 34.56100402.941.8843.96Without InterferenceWithout Interference

Loading...

  1. 1

Specifiche

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image

Model Number
CRN-CUPEM2LB

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle
30'
0.5 2 0.7 0.46 50 4 2.09 2.20 2.44 2.75
4 4.19 4.40 4.88 5.49
6 6.28 6.59 7.32 8.24
0.6 2 0.9 0.56 50 4 2.09 2.20 2.44 2.75
4 4.19 4.40 4.88 5.49
6 6.28 6.59 7.32 8.24
0.8 4 1.2 0.76 50 4 4.19 4.40 4.88 5.49
6 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
1 4 1.5 0.95 50 4 4.19 4.40 4.88 5.49
6 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
1.5 6 2.3 1.45 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 16.75 17.58 19.53 21.97
2 10 3 1.95 50 4 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
18 70 4 18.85 19.78 21.97 Without Interference
20 20.94 21.98 24.41 Without Interference
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
2.5 12 3.8 2.4 50 4 12.57 13.19 14.65 Without Interference
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
3 12 4.5 2.9 50 6 12.57 13.19 14.65 16.48
16 70 16.75 17.58 19.53 21.97
20 70 6 20.94 21.98 24.41 27.46
25 26.18 27.47 30.51 Without Interference
30 31.41 32.97 36.62 Without Interference
40 100 6 41.88 43.96 Without Interference Without Interference


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The CrN coating with excellent lubricity is ideal for copper electrode processing.
By using a long neck, tool interference can be avoided when machining in deep areas (select the length under neck to suit the machining).
The blade tip has a sharp edge allowing corner edges to also be machined. 
 

CrN Coated Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image

Informazioni di base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Resina Number of Flutes(sheet) 2 Model Tipo quadrato
Coating CrN Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Supporto tecnico