Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | Under Neck Diameter d1 (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30' (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.4 | 50 | 2 | 4 | 0.4 | 0.37 | 2.08 | 2.16 | 2.36 | 2.59 | |
39.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 | 4 | 0.4 | 0.37 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 | |
29.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 | 4 | 0.6 | 0.56 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 | |
31.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 4 | 0.6 | 0.56 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |
51.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.6 | 50 | 8 | 4 | 0.6 | 0.56 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |
35.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.4 | 0.8 | 50 | 6 | 4 | 0.8 | 0.76 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |
45.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.4 | 0.8 | 50 | 10 | 4 | 0.8 | 0.76 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | |
37.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 1 | 50 | 4 | 4 | 1 | 0.95 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 | |
29.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 1 | 50 | 6 | 4 | 1 | 0.95 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |
36.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 1 | 50 | 8 | 4 | 1 | 0.95 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |
30.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 1 | 50 | 10 | 4 | 1 | 0.95 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | |
30.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 1 | 50 | 12 | 4 | 1 | 0.95 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |
51.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 1 | 50 | 14 | 4 | 1 | 0.95 | 14.55 | 15.15 | 16.52 | 18.16 | |
50.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 1 | 50 | 16 | 4 | 1 | 0.95 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | 20.76 | |
70.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 1 | 70 | 20 | 4 | 1 | 0.95 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | 25.95 | |
49.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.75 | 1.5 | 50 | 10 | 4 | 1.5 | 1.45 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | |
29.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.75 | 1.5 | 50 | 12 | 4 | 1.5 | 1.45 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |
29.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 50 | 6 | 4 | 2 | 1.95 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |
30.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 50 | 8 | 4 | 2 | 1.95 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |
36.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 50 | 10 | 4 | 2 | 1.95 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | |
30.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 50 | 12 | 4 | 2 | 1.95 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |
37.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 50 | 16 | 4 | 2 | 1.95 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | Without Interference | |
42.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 70 | 18 | 4 | 2 | 1.95 | 18.71 | 19.48 | 21.23 | Without Interference | |
32.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 70 | 20 | 4 | 2 | 1.95 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | Without Interference | |
52.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 70 | 25 | 4 | 2 | 1.95 | 25.98 | 27.05 | 29.49 | Without Interference | |
38.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 70 | 30 | 4 | 2 | 1.95 | 31.18 | 32.46 | Without Interference | Without Interference | |
51.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 3 | 50 | 10 | 6 | 3 | 2.9 | 10.39 | 10.82 | 11.8 | 12.97 | |
54.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 3 | 50 | 12 | 6 | 3 | 2.9 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |
58.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 3 | 70 | 14 | 6 | 3 | 2.9 | 14.55 | 15.15 | 16.52 | 18.16 | |
38.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 3 | 70 | 16 | 6 | 3 | 2.9 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | 20.76 | |
46.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 3 | 70 | 20 | 6 | 3 | 2.9 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | 25.95 | |
61.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 3 | 70 | 30 | 6 | 3 | 2.9 | 31.18 | 32.46 | 35.39 | Without Interference | |
53.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 4 | 50 | 12 | 6 | 4 | 3.85 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |
54.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 4 | 70 | 16 | 6 | 4 | 3.85 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | Without Interference | |
38.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 4 | 70 | 20 | 6 | 4 | 3.85 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | Without Interference | |
54.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 4 | 70 | 30 | 6 | 4 | 3.85 | 31.18 | 32.46 | Without Interference | Without Interference | |
71.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 4 | 110 | 40 | 6 | 4 | 3.85 | 41.57 | 43.28 | Without Interference | Without Interference |
Loading...
Model Number
CRN-CUBEM2LB
Tip R |
Length Under Neck ℓ1 |
Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle | |||
30' | 1° | 2° | 3° | ||||||
0.2 | 2 | 0.4 | 0.37 | 50 | 4 | 2.08 | 2.16 | 2.36 | 2.59 |
4 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 | |||||
0.3 | 4 | 0.6 | 0.56 | 50 | 4 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 |
6 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |||||
8 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |||||
0.4 | 6 | 0.8 | 0.76 | 50 | 4 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 |
10 | 10.39 | 10.82 | 11.80 | 12.97 | |||||
0.5 | 4 | 1 | 0.95 | 50 | 4 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 |
6 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |||||
8 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |||||
10 | 10.39 | 10.82 | 11.80 | 12.97 | |||||
12 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |||||
14 | 14.55 | 15.15 | 16.52 | 18.16 | |||||
16 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | 20.76 | |||||
20 | 70 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | 25.95 | ||||
0.75 | 10 | 1.5 | 1.45 | 50 | 4 | 10.39 | 10.82 | 11.80 | 12.97 |
12 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |||||
1 | 6 | 2 | 1.95 | 50 | 4 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 |
8 | 8.31 | 8.66 | 9.44 | 10.38 | |||||
10 | 10.39 | 10.82 | 11.80 | 12.97 | |||||
12 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |||||
16 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | Without Interference | |||||
18 | 70 | 18.71 | 19.48 | 21.23 | Without Interference | ||||
20 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | Without Interference | |||||
25 | 25.98 | 27.05 | 29.49 | Without Interference | |||||
30 | 31.18 | 32.46 | Without Interference | Without Interference | |||||
1.5 | 10 | 3 | 2.9 | 50 | 6 | 10.39 | 10.82 | 11.80 | 12.97 |
12 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 | |||||
14 | 70 | 14.55 | 15.15 | 16.52 | 18.16 | ||||
16 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | 20.76 | |||||
20 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | 25.95 | |||||
25 | 25.98 | 27.05 | 29.49 | Without Interference | |||||
30 | 31.18 | 32.46 | 35.39 | Without Interference | |||||
2 | 12 | 4 | 3.85 | 50 | 6 | 12.47 | 12.99 | 14.16 | 15.57 |
16 | 70 | 16.63 | 17.31 | 18.87 | Without Interference | ||||
20 | 20.79 | 21.64 | 23.59 | Without Interference | |||||
30 | 31.18 | 32.46 | Without Interference | Without Interference | |||||
40 | 110 | 41.57 | 43.28 | Without Interference | Without Interference |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● The CrN coating with excellent lubricity is ideal for copper electrode processing.
● The long neck helps to avoid tool interference when machining in deep areas.
Model | Long Neck Bore | Work Material | Alluminio / Rame / Grafite / Resina | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | R Precision(μm) | ±0.005 | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove |
Inventory Classification | Stocked Product | Torsion Availability | Included | Length Under Neck (θ)(Degree) | 10° |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali