Carbide Square End Mill for Graphite Machining, 2-Flute / Non-Coated, Long Model

Carbide Square End Mill for Graphite Machining, 2-Flute / Non-Coated, Long Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Prodotto non rivestito con un'eccellente efficienza dei costi -Scavare in profondità è possibile grazie alla lunga lunghezza delle canne -Può essere riaffilato. Per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • Non-Coated
  • Graphite
  • 2 Flutes
  • L (Long)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Carbide Square End Mill for Graphite Machining, 2-Flute / Non-Coated, Long Model:Related Image
Codice componente
SEC-GREM2L1
SEC-GREM2L2
SEC-GREM2L3
SEC-GREM2L4
SEC-GREM2L6
SEC-GREM2L8
SEC-GREM2L10
SEC-GREM2L12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Under Neck Diameter d1
(mm)

98.59 €

1 Disponibile 5 giorni 15475100.9

107.37 €

1 Disponibile 5 giorni 210475201.9

90.65 €

1 Disponibile 5 giorni 315475302.9

69.26 €

1 Disponibile 5 giorni 4204100403.9

83.58 €

1 Disponibile 5 giorni 6306150605.8

107.65 €

1 Disponibile 5 giorni 8408160707.8

155.89 €

1 Disponibile 5 giorni 105010180809.7

110.89 €

1 Disponibile 5 giorni 1260122008511.7

Loading...

  1. 1

Specifiche

Carbide Square End Mill for Graphite Machining, 2-Flute / Non-Coated, Long Model:Related Image

Model Number   Length Under Neck
ℓ1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
SEC-GREM2L 1 10 5 0.9 75 4
2 20 10 1.9 75 4
3 30 15 2.9 75 4
4 40 20 3.9 100 4
6 60 30 5.8 150 6
8 70 40 7.8 160 8
10 80 50 9.7 180 10
12 85 60 11.7 200 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Grafite / Resina Number of Flutes(sheet) 2 Model Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Supporto tecnico