Diamond Coated Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model (for Deep Ribbing)

Diamond Coated Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model (for Deep Ribbing)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Astonishingly inexpensive! Unprecedented price reduction on the premium diamond coated products!
  • DIA
  • Graphite
  • 2 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Diamond Coated Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model (for Deep Ribbing):Related Image

Codice componente
DAC-GRBEM2LB0.2-2
DAC-GRBEM2LB0.2-3
DAC-GRBEM2LB0.2-4
DAC-GRBEM2LB0.2-5
DAC-GRBEM2LB0.2-12
DAC-GRBEM2LB0.3-4
DAC-GRBEM2LB0.3-6
DAC-GRBEM2LB0.3-9
DAC-GRBEM2LB0.3-16
DAC-GRBEM2LB0.3-20
DAC-GRBEM2LB0.5-2.5
DAC-GRBEM2LB0.5-4
DAC-GRBEM2LB0.5-6
DAC-GRBEM2LB0.5-8
DAC-GRBEM2LB0.5-10
DAC-GRBEM2LB0.5-12
DAC-GRBEM2LB0.5-16
DAC-GRBEM2LB0.5-20
DAC-GRBEM2LB0.5-30
DAC-GRBEM2LB0.5-40
DAC-GRBEM2LB0.25-2
DAC-GRBEM2LB0.25-3
DAC-GRBEM2LB0.25-6
DAC-GRBEM2LB0.25-10
DAC-GRBEM2LB0.75-4
DAC-GRBEM2LB0.75-8
DAC-GRBEM2LB0.75-12
DAC-GRBEM2LB1-6
DAC-GRBEM2LB1-8
DAC-GRBEM2LB1-10
DAC-GRBEM2LB1-12
DAC-GRBEM2LB1-14
DAC-GRBEM2LB1-16
DAC-GRBEM2LB1-20
DAC-GRBEM2LB1-25
DAC-GRBEM2LB1-30
DAC-GRBEM2LB1-40
DAC-GRBEM2LB1-60
DAC-GRBEM2LB1.5-10
DAC-GRBEM2LB1.5-16
DAC-GRBEM2LB1.5-20
DAC-GRBEM2LB1.5-25
DAC-GRBEM2LB1.5-30
DAC-GRBEM2LB1.5-40
DAC-GRBEM2LB1.5-60
DAC-GRBEM2LB2-8
DAC-GRBEM2LB2-10
DAC-GRBEM2LB2-20
DAC-GRBEM2LB2-30
DAC-GRBEM2LB2-40
DAC-GRBEM2LB2-50
DAC-GRBEM2LB2-60
DAC-GRBEM2LB2.5-20
DAC-GRBEM2LB2.5-30
DAC-GRBEM2LB2.5-50
DAC-GRBEM2LB3-20
DAC-GRBEM2LB3-30
DAC-GRBEM2LB3-40
DAC-GRBEM2LB3-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

93.63 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.650240.40.372.082.172.352.53

93.63 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.650340.40.373.133.263.533.8

93.63 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.650440.40.374.174.354.715.06

93.63 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.650540.40.375.225.445.886.33

93.63 €

1 Disponibile 5 giorni 0.20.6501240.40.3712.5313.0614.1315.2

93.70 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.950240.60.554.164.334.725.19

93.97 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.950640.60.556.246.497.17.89

93.97 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.950940.60.559.369.7410.6511.83

93.63 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.9501640.60.5516.7117.4218.8420.26

93.63 €

1 Disponibile 5 giorni 0.30.9502040.60.5520.8821.7723.5525.33

89.91 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51.5502.5410.952.62.72.953.28

90.18 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51.5504410.954.164.334.725.19

90.67 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51.5506410.956.246.497.087.78

91.50 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51.5508410.958.318.669.4410.38

90.18 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51.55010410.9510.3910.8211.812.97

90.18 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51.55012410.9512.4712.9914.1615.57

90.88 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51.57016410.9516.6317.3118.8720.76

90.88 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51.57020410.9520.7921.6423.5925.95

92.05 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51.58030410.9531.3332.6635.3338

92.05 €

1 Disponibile 5 giorni 0.51.58040410.9541.7743.5547.11Without Interference

93.63 €

1 Disponibile 5 giorni 0.250.7550240.50.452.082.172.352.53

93.63 €

1 Disponibile 5 giorni 0.250.7550340.50.453.133.263.533.8

93.63 €

1 Disponibile 5 giorni 0.250.7550640.50.456.266.537.067.6

93.63 €

1 Disponibile 5 giorni 0.250.75501040.50.4510.4410.8811.7712.66

90.79 €

1 Disponibile 5 giorni 0.752.350441.51.454.164.334.735.26

90.79 €

1 Disponibile 5 giorni 0.752.350841.51.458.318.669.4410.38

90.79 €

1 Disponibile 5 giorni 0.752.3501241.51.4512.4712.9914.1615.57

91.50 €

1 Disponibile 5 giorni 13506421.956.246.497.087.78

92.52 €

1 Disponibile 5 giorni 13508421.958.318.669.4410.38

92.52 €

1 Disponibile 5 giorni 135010421.9510.3910.8211.812.97

90.83 €

1 Disponibile 5 giorni 137012421.9512.4712.9914.1615.57

90.83 €

1 Disponibile 5 giorni 137014421.9514.5515.1516.5218.16

90.83 €

1 Disponibile 5 giorni 137016421.9516.6317.3118.8720.76

90.88 €

1 Disponibile 5 giorni 137020421.9520.7921.6423.59Without Interference

91.25 €

1 Disponibile 5 giorni 137025421.9525.9827.0529.49Without Interference

91.69 €

1 Disponibile 5 giorni 137030421.9531.1832.46Without InterferenceWithout Interference

92.05 €

1 Disponibile 5 giorni 138040421.9541.7743.55Without InterferenceWithout Interference

99.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1310060421.9562.6665.33Without InterferenceWithout Interference

106.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1.54.56010632.910.4410.8811.7712.66

107.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1.52.97016632.916.6317.3118.8720.76

107.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1.52.97020632.920.7921.6423.5925.95

107.71 €

1 Disponibile 5 giorni 1.52.97025632.925.9827.0529.49Without Interference

108.08 €

1 Disponibile 5 giorni 1.52.97030632.931.1832.4635.39Without Interference

119.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1.54.58040632.941.7743.5547.11Without Interference

131.96 €

1 Disponibile 5 giorni 1.54.511060632.962.6665.33Without InterferenceWithout Interference

106.70 €

1 Disponibile 5 giorni 23.85508643.8510.410.8311.8313.15

107.44 €

1 Disponibile 5 giorni 23.855010643.8510.3910.8211.812.97

110.30 €

1 Disponibile 5 giorni 23.857020643.8520.7921.6423.59Without Interference

107.88 €

1 Disponibile 5 giorni 23.857030643.8531.1832.46Without InterferenceWithout Interference

122.50 €

1 Disponibile 5 giorni 23.8511040643.8541.5743.28Without InterferenceWithout Interference

129.54 €

1 Disponibile 5 giorni 23.8511050643.8551.9754.11Without InterferenceWithout Interference

129.37 €

1 Disponibile 5 giorni 2611060643.962.6665.33Without InterferenceWithout Interference

131.80 €

1 Disponibile 5 giorni 2.57.57020654.920.8821.77Without InterferenceWithout Interference

114.87 €

1 Disponibile 5 giorni 2.57.57030654.931.3332.66Without InterferenceWithout Interference

115.03 €

1 Disponibile 5 giorni 2.57.511050654.952.22Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

108.17 €

1 Disponibile 5 giorni 367020665.85Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

108.17 €

1 Disponibile 5 giorni 367030665.85Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

122.79 €

1 Disponibile 5 giorni 3611040665.85Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

129.95 €

1 Disponibile 5 giorni 3611050665.85Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

Loading...

  1. 1

Specifiche

Diamond Coated Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model (for Deep Ribbing):Related Image

Model Number
DAC-GRBEM2LB

Tip
R
Length Under Neck
1
Shank Diameter
d
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle
30'
0.2 2 4 0.6 0.37 50 2.08 2.17 2.35 2.53
3 3.13 3.26 3.53 3.80
4 4.17 4.35 4.71 5.06
5 5.22 5.44 5.88 6.33
12 12.53 13.06 14.13 15.20
0.25 2 4 0.75 0.45 50 2.08 2.17 2.35 2.53
3 3.13 3.26 3.53 3.80
6 6.26 6.53 7.06 7.60
10 10.44 10.88 11.77 12.66
0.3 4 4 0.9 0.55 50 4.17 4.35 4.71 5.06
6 6.26 6.53 7.06 7.60
9 9.40 9.80 10.60 11.40
16 16.71 17.42 18.84 20.26
20 20.88 21.77 23.55 25.33
0.5 2.5 4 1.5 0.95 50 2.61 2.72 2.94 3.16
4 4.17 4.35 4.71 5.06
6 6.26 6.53 7.06 7.60
8 8.35 8.71 9.42 10.13
10 10.44 10.88 11.77 12.66
12 12.53 13.06 14.13 15.20
16 70 16.71 17.42 18.84 20.26
20 20.88 21.77 23.55 25.33
30 80 31.33 32.66 35.33 38.00
40 41.77 43.55 47.11 Without Interference
0.75 4 4 2.3 1.45 50 4.17 4.35 4.71 5.06
8 8.35 8.71 9.42 10.13
12 12.53 13.06 14.13 15.20
1 6 4 3 1.95 50 6.26 6.53 7.06 7.60
8 8.35 8.71 9.42 10.13
10 10.44 10.88 11.77 12.66
12 70 12.53 13.06 14.13 15.20
14 14.62 15.24 16.48 17.73
16 16.71 17.42 18.84 20.26
20 20.88 21.77 23.55 25.33
25 26.11 27.22 29.44 Without Interference
30 31.33 32.66 35.33 Without Interference
40 80 41.77 43.55 Without Interference Without Interference
60 100 62.66 65.33 Without Interference Without Interference
1.5 10 6 4.5 2.9 60 10.44 10.88 11.77 12.66
16 2.9 2.9 70 16.71 17.42 18.84 20.26
20 20.88 21.77 23.55 25.33
25 26.11 27.22 29.44 31.66
30 31.33 32.66 35.33 38.00
40 4.5 80 41.77 43.55 47.11 Without Interference
60 110 62.66 65.33 Without Interference Without Interference
2 8 6 3.85 3.85 50 8.35 8.71 9.42 10.13
10 10.44 10.88 11.77 12.66
20 70 20.88 21.77 23.55 25.33
30 31.33 32.66 35.33 Without Interference
40 110 41.77 43.55 Without Interference Without Interference
50 52.22 54.44 Without Interference Without Interference
60 6 3.9 62.66 65.33 Without Interference Without Interference
2.5 20 6 7.5 4.9 70 20.88 21.77 Without Interference Without Interference
30 31.33 32.66 Without Interference Without Interference
50 110 52.22 Without Interference Without Interference Without Interference
3 20 6 6 5.85 70 - Without Interference Without Interference Without Interference
30 - Without Interference Without Interference Without Interference
40 110 - Without Interference Without Interference Without Interference
50 - Without Interference Without Interference Without Interference


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The surface has a diamond coating with a hardness comparable to that of natural diamonds, delivering extraordinary durability when used with graphite, resin, aluminum, copper and other materials.
The long neck helps to avoid tool interference when machining in deep areas.
[ ! ]DIA coating also possible with a re-polishing service.

Informazioni di base

Model Long Neck Bore Work Material Alluminio / Rame / Grafite / Resina Number of Flutes(sheet) 2
Coating Diamond Coat R Precision(μm) ±0.01 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Inventory Classification Stocked Product Torsion Availability Included Length Under Neck (θ)(Degree) 10°

Supporto tecnico