Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 1.5 | 4 | 40 | 1 | |
34.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 2.5 | 4 | 40 | 1 | |
54.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.8 | 4 | 4 | 40 | 1 | |
30.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 4 | 4 | 40 | 1 | |
25.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 6 | 4 | 40 | 1 | |
27.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 10 | 4 | 40 | 1 | |
29.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 6 | 4 | 40 | 1 | |
30.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 1 | |
40.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 20 | 4 | 50 | 1 | |
25.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 10 | 4 | 50 | 1 | |
29.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 16 | 4 | 50 | 1 | |
29.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 20 | 4 | 50 | 1 | |
50.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 12.5 | 4 | 50 | 1 | |
30.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 16 | 6 | 65 | 1 | |
37.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 16 | 3 | 65 | 2 | |
36.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 23 | 6 | 65 | 1 | |
33.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 23 | 4 | 70 | 2 | |
48.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 26 | 6 | 70 | 1 | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 31 | 6 | 90 | 2 | |
103.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 36 | 8 | 90 | 2 | |
109.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 42 | 10 | 110 | 2 | |
133.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 48 | 12 | 110 | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Shank Diameter d |
Overall Length L |
Figure | |||
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Shank Diameter d |
|||||
SEC-PLEM2EXL | 0.3 | — | — | 1.5 | 4 | 40 | 1 |
0.5 | — | — | 2.5 | 4 | 40 | 1 | |
0.8 | — | — | 4 | 4 | 40 | 1 | |
1 |
4 |
— | 4 | 4 | 40 | 1 | |
1 |
6 |
— | 6 | 4 | 40 | 1 | |
1 |
10 |
— | 10 | 4 | 40 | 1 | |
1.5 |
6 |
— | 6 | 4 | 40 | 1 | |
1.5 |
12 |
— | 12 | 4 | 50 | 1 | |
1.5 |
20 |
— | 20 | 4 | 50 | 1 | |
2 |
10 |
— | 10 | 4 | 50 | 1 | |
2 |
16 |
— | 16 | 4 | 50 | 1 | |
2 |
20 |
— | 20 | 4 | 50 | 1 | |
2.5 | — | — | 12.5 | 4 | 50 | 1 | |
3 | — | — | 16 | 6 | 65 | 1 | |
3 | — | 3 | 16 | 3 | 65 | 2 | |
4 | — | — | 23 | 6 | 65 | 1 | |
4 | — | 4 | 23 | 4 | 70 | 2 | |
5 | — | — | 26 | 6 | 70 | 1 | |
6 | — | — | 31 | 6 | 90 | 2 | |
8 | — | — | 36 | 8 | 90 | 2 | |
10 | — | — | 42 | 10 | 110 | 2 | |
12 | — | — | 48 | 12 | 110 | 2 |
[ ! ]For flute length (ℓ) and shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a outer diameter (D), flute length (ℓ) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
●A blade shape ideal for machining resin.
●Suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.
Work Material | Aluminum Alloy / Copper Alloy / Grafite / Resina | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali