Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SEC-LS-PLEM2R1 |
SEC-LS-PLEM2R1-1 |
SEC-LS-PLEM2R1.5 |
SEC-LS-PLEM2R1.5-1.5 |
SEC-LS-PLEM2R2 |
SEC-LS-PLEM2R2-2 |
SEC-LS-PLEM2R3 |
SEC-LS-PLEM2R4 |
SEC-LS-PLEM2R6 |
SEC-LS-PLEM2R10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 3 | 3 | 65 | 1 | |
45.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 3 | 1 | 65 | 2 | |
38.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 3 | 3 | 65 | 1 | |
45.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 3 | 1.5 | 65 | 2 | |
36.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 5 | 3 | 80 | 1 | |
35.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 5 | 2 | 80 | 2 | |
42.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 8 | 3 | 100 | 2 | |
41.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 10 | 4 | 120 | 2 | |
52.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 15 | 6 | 150 | 2 | |
122.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 10 | 180 | 2 |
Loading...
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Figure | ||
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
|||||
SEC-LS-PLEM2R | 1 | — | 3 | 3 | 65 | 1 |
1 |
1 |
1 | 3 | 65 | 2 | |
1.5 | — | 3 | 3 | 65 | 1 | |
1.5 |
1.5 |
1.5 | 3 | 65 | 2 | |
2 | — | 3 | 5 | 80 | 1 | |
2 |
2 |
2 | 5 | 80 | 2 | |
3 | — | 3 | 8 | 100 | 2 | |
4 | — | 4 | 10 | 120 | 2 | |
6 | — | 6 | 15 | 150 | 2 | |
10 | — | 10 | 20 | 180 | 2 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
●A blade shape ideal for machining resin.
●Suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.
● The long shank model is ideal for machining deep grooves.
Work Material | Aluminum Alloy / Copper Alloy / Grafite / Resina | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Geometry | Sharp Corner |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali