Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank Diameter d (mm) | Number of Flutes | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 4 | 2 scanalature | 50 | ||
1 | 7 giorni | 6 | 2 scanalature | 60 | ||
1 | 7 giorni | 8 | 2 scanalature | 60 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 2 scanalature | 80 | ||
1 | 7 giorni | 12 | 2 scanalature | 80 | ||
1 | 7 giorni | 16 | 2 scanalature | 100 | ||
1 | 8 giorni | 4 | 4 scanalature | 50 | ||
1 | 7 giorni | 6 | 4 scanalature | 60 | ||
1 | 7 giorni | 8 | 4 scanalature | 60 | ||
1 | 7 giorni | 10 | 4 scanalature | 80 | ||
1 | 7 giorni | 12 | 4 scanalature | 80 | ||
1 | 7 giorni | 16 | 4 scanalature | 100 |
Loading...
Numero modello | Diametro lama D Specifica unità 0,1 mm | Larghezza della lama ℓ Specifica unità 0,1 mm | Lunghezza collo ℓ1 Specifica unità 1 mm | Diametro collo* d1 Specifica unità 0,1 mm | Lunghezza complessiva L | |
Diametro dell’albero d | ||||||
STSEM (2 scanalature) STSEMW (4 scanalature) | 4 | 2,0–2,5 | 0,1-2,0 | 1–2 | 1.5 | 50 |
2,6–3,4 | 0,5–3,0 | 1–5 | 1,5–2,0 | |||
3,5–4,0 | 0,5–4,0 | 1–5 | 1,5–2,0 | |||
6 | 5,0–6,0 | 1,0–5,0 | 2–6 | 3,0–4,0 | 60 | |
8 | 6,1–8,0 | 1,0–5,0 | 2–8 | 4,0–6,0 | 60 | |
10 | 8,1–10,0 | 1,0–5,0 | 2–10 | 5,0–7,0 | 80 | |
12 | 10,1–12,0 | 1,0–5,0 | 2–12 | 6,0–8,0 | 80 | |
16 | 12,1–16,0 | 1,0–5,0 | 2–16 | 8,0–12,0 | 100 |
Si noti che se *d = 6 o più e il diametro del collo non soddisfa la condizione “2 ≤ D - d1”, i prodotti non sono disponibili.
Material | Carburo particolato ultrafine |
---|
Configura
Proprietà di base
Shank Diameter d(mm)
Number of Flutes
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali