Inserto fresa ad alta efficienza (Codici componente)

Inserto fresa ad alta efficienza

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -La forma unica della lama consente un'eccellente evacuazione dei trucioli e una lavorazione altamente efficiente -Utilizza un rivestimento adatto alla lavorazione di acciaio al carbonio/leghe di acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XDKT11T308-R50-PC260

Inserto fresa ad alta efficienza: Immagine correlata

Codice componente
XDKT11T308-R50-PC260
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.56 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Tabella delle specifiche

Inserto fresa ad alta efficienza: Immagine correlata
Numero modelloInterruttoreMaterialeBecco R
R
Larghezza raschiante
ℓ1
¥ Prezzo per unità Richiedere preventivo per ordini di 300 pezzi o più
Rivestimento in carburoMetallo duro (tipo K)
Per ghisaPer acciaio al carbonio/
Acciaio legato
Acciaio inossidabile
Per acciaio
Per nichel
Lega
Per titanioPer alluminioPer alluminio
(Grado di precisione)
K320PC260PP120MP220SC515SC520N416N216Da 1 a 9 pzDa 10 a 49 pzDa 50 a 99 pzDa 100 a 299 pz
XDKT11T308 R50 0.8 1.4640576547518
M50 ● 640576547518
F50 640576547518
F40 1,4701,4301,4001,320
XDKT11T304 F20 0.4
1.8
780702667632
XDKT11T308 0.8
1.4780702667632
XDKT11T320 2 780702667632
XDHT11T308 ALP 0.8 2,0702,0101,9701,860
XDHT11T316 1.6
2,0702,0101,9701,860
XDHT11T325 2.5
2,0702,0101,9701,860

[ ! ] Quando si utilizzano becchi R2.0 o superiore, il corpo deve essere modificato.
Fare clic qui per la guida ai materiali di rivestimento e agli inserti.

Specifiche/panoramica

● Interruttori secondo tabella di raccomandazioni sui materiali/materiale di lavoro
Punta fresa ad alta efficienza: Immagine correlata

Informazioni di base

Shape (First Character in Model Number) Others Clearance Angle D (15°) Work Material Acciaio / Acciaio inox / Ghisa
No. of Usable Corners 2 Breaker R50 Material - Carbide Coating Per acciaio al carbonio/acciaio (legato) PC260
Nose R (R)(mm) 0.8 Wiper Width ℓ1(mm) 1.4

Si trova sulla pagina di Inserto fresa ad alta efficienza, il codice articolo è il seguente: XDKT11T308-R50-PC260.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XDKT11T308-R50-PC260.

Supporto tecnico