• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Shoulder Milling Cutter, End Mill

Shoulder Milling Cutter, End Mill

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

An end mill for shoulder milling that can be used for general purposes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Shoulder Milling Cutter, End Mill:Related Image
Codice componente
MKEM-10-12-80
MKEM-12-12-80
MKEM-14-16-80
MKEM-16-16-90
MKEM-18-16-90
MKEM-20-20-110
MKEM-20-20-150
MKEM-21-20-150
MKEM-25-25-120
MKEM-25-25-160
MKEM-26-25-160
MKEM-32-32-120
MKEM-32-32-180
MKEM-33-32-180
MKEM-40-32-125
MKEM-40-32-200
MKEM-50-32-125
MKEM-63-32-125
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter D
(φ)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Max. Cutting Depth (Ad)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Applicable Screw Model Number Applicable Wrench Applicable Tip

95.59 €

Disponibile 3 giorni 1080121920TMS25WMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

99.66 €

Disponibile 3 giorni 1280121925TMS25WMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

99.58 €

Disponibile 3 giorni 1480161925TMS25WMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

123.98 €

Disponibile 3 giorni 1690162925TMS25WMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

128.39 €

Disponibile 3 giorni 1890162925TMS25WMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

153.31 €

Disponibile 3 giorni 20110203930TMS25LWMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

166.72 €

Disponibile 3 giorni 20150203950TMS25LWMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

231.61 €

Disponibile 3 giorni 21150203930TMS25LWMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

125.85 €

Disponibile 3 giorni 251202521335TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

134.56 €

Disponibile 3 giorni 251602521360TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

186.53 €

Disponibile 3 giorni 261602521335TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

209.92 €

Disponibile 3 giorni 321203231335TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

165.62 €

Disponibile 3 giorni 321803231380TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

257.20 €

Disponibile 3 giorni 331803231335TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

184.26 €

Disponibile 3 giorni 401253241340TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

205.07 €

Disponibile 3 giorni 4020032413100TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

192.80 €

Disponibile 3 giorni 501253251340TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

231.00 €

Disponibile 3 giorni 631253261340TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

Loading...

  1. 1

Specifiche

Shoulder Milling Cutter, End Mill:Related Image

Model Number
MKEM (Standard Type)

Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Number of Flutes Length Under Neck
ℓ1
Cutting Depth
Ad
Applicable Tips Accessory Screw Part Number Accessory Wrench Part Number
10 12 80 1 20 9 APET103504A
APMT103504N
APMT103504T
TMS25 WMS50
12 12 80 1 25
14 16 80 1 25
16 16 90 2 25
18 16 90 2 25
20 20 110 3 30 TMS25L
25 25 120 2 35 13 APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35 WMS35
32 32 120 3 35
40 32 125 4 40
50 32 125 5 40
63 32 125 6 40



Model Number
MKEM (Long Shank)

Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Number of Flutes Length Under Neck
ℓ1
Cutting Depth
Ad
Applicable Tips Accessory Screw Part Number Accessory Wrench Part Number
20 20 150 3 50 9 APET103504A
APMT103504N
APMT103504T
TMS25L WMS50
21 20 150 3 30
25 25 160 2 60 13 APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35 WMS35
26 25 160 2 35
32 32 180 3 80
33 32 180 3 35
40 32 200 4 100



Square End Mills Technical information >>Click here
Shoulder milling End Mill >>Click here

Informazioni di base

Processing Applications Side Surface / Groove Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Mounting Method Handle Model
Finish Classification Rough / Medium Processing Applicable Tip Material Model Carbide Coating

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico