• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Shoulder Milling Cutter, Arbor Mounting Model

Shoulder Milling Cutter, Arbor Mounting Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

An end mill for shoulder milling that can be used for general purposes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Shoulder Milling Cutter, Arbor Mounting Model:Related Image
Codice componente
MKKT-50
MKKT-63
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter D
(φ)
Number of Flutes
(sheet)
d1
(mm)
B
(mm)
b
(mm)
Applicable Screw Model Number Applicable Wrench H
(mm)
Applicable Tip H H1

194.32 €

Disponibile 3 giorni 505116.310.4TMS35WMS3520APET160508A / APMT160508N / APMT160508T4026

229.92 €

Disponibile 3 giorni 636116.310.4TMS35WMS3520APET160508A / APMT160508N / APMT160508T4026

Loading...

  1. 1

Specifiche

Shoulder Milling Cutter, Arbor Mounting Model:Related Image

Model Number
MKKT

Outer Diameter
D
d d1 b B H h H1 Number of Flutes Applicable Tips Accessory Screw Part Number Accessory Wrench Part Number
50 22 11 10.4 6.3 40 20 26 5 APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35 WMS35
63 6


Square End Mills Technical information >>Click here
Shoulder milling End Mill >>Click here

Più Informazioni


The special cutting edge shape mitigates the effects of impacts on the cutting edge, allowing for high efficiency machining.
The large rake angle of the tip improves cutting capacity.

Informazioni di base

Processing Applications Side Surface / Groove Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Mounting Method Arbor
Finish Classification Rough / Medium Processing Shank Diameter (d)(mm) 22 Applicable Tip Material Model Carbide Coating

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico