Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work Material | Material - Carbide Coating | Material - Carbide (K Type) | Nose R (R) (mm) | Features | A (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Non-Ferrous Metal | - | For Aluminum MA1 | 0.4 | Sharp Edge Model | 0.025 | 1 | |
17.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Non-Ferrous Metal | - | For Aluminum MA1 | 0.8 | Sharp Edge Model | 0.025 | 2 | |
13.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ghisa | For Cast Iron MT10 | - | 0.4 | Standard Type | 0.08 | 1 | |
13.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio | For Carbon Steel / Alloy Steel MT30 | - | 0.4 | Standard Type | 0.08 | 1 | |
13.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox | For Stainless Steel MT50 | - | 0.4 | Standard Type | 0.08 | 1 | |
13.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ghisa | For Cast Iron MT10 | - | 0.4 | Reinforced Cutting Edge Model | 0.08 | 1 | |
13.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio | For Carbon Steel / Alloy Steel MT30 | - | 0.4 | Reinforced Cutting Edge Model | 0.08 | 1 | |
13.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox | For Stainless Steel MT50 | - | 0.4 | Reinforced Cutting Edge Model | 0.08 | 1 | |
17.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ghisa | For Cast Iron MT10 | - | 0.8 | Standard Type | 0.08 | 2 | |
17.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio | For Carbon Steel / Alloy Steel MT30 | - | 0.8 | Standard Type | 0.08 | 2 | |
17.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox | For Stainless Steel MT50 | - | 0.8 | Standard Type | 0.08 | 2 | |
17.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Ghisa | For Cast Iron MT10 | - | 0.8 | Reinforced Cutting Edge Model | 0.08 | 2 | |
17.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio | For Carbon Steel / Alloy Steel MT30 | - | 0.8 | Reinforced Cutting Edge Model | 0.08 | 2 | |
17.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox | For Stainless Steel MT50 | - | 0.8 | Reinforced Cutting Edge Model | 0.08 | 2 |
Loading...
Model Number | Material (Selection) | Features | R | a | Figure | |||
Carbide Coating | Carbide (K Type) | |||||||
For Cast Iron | For Carbon Steel / Alloy Steel | For Stainless Steel | For Aluminum | |||||
MT10 | MT30 | MT50 | MA1 | |||||
APET103504A | ● | Sharp Edge Type | 0.4 | 0.025 | 1 | |||
APMT103504N | ● | ● | ● | Standard Type | 0.08 | |||
APMT103504T | ● | ● | ● | Reinforced Cutting Edge Type | ||||
APET160508A | ● | Sharp Edge Type | 0.8 | 0.025 | 2 | |||
APMT160508N | ● | ● | ● | Standard Type | 0.08 | |||
APMT160508T | ● | ● | ● | Reinforced Cutting Edge Type |
Shape (First Character in Model Number) | A (85° Parallelogram) | Clearance Angle | P (11°) | No. of Usable Corners | 2 |
---|
Configura
Proprietà di base
Work Material
Material - Carbide Coating
Material - Carbide (K Type)
Nose R (R)(mm)
Features
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali