Registrati
Configura
  • Outer Diameter D(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Max. Cutting Depth (Ad)(mm)
  • Length Under Neck (ℓ1)(mm)
  • Tipo
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 5 giorni lavorativi

Roughing Ball Cutter, End Mill Model

Roughing Ball Cutter, End Mill Model

Codice componente:

Sono stati trovati. 3 candidati non definiti.
    Quantità:

    Disegno schematico

    Roughing Ball Cutter, End Mill Model:Related Image

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Outer Diameter D

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Max. Cutting Depth (Ad)

    (mm)

    Length Under Neck (ℓ1)

    (mm)

    Applicable Screw Model Number

    Applicable Wrench

    Applicable Tip

    Shank Length

    Quantità minima d'ordine
    16
    200
    20
    14.4
    27
    MMNJ-2507
    MMTX-208
    NRBN16
    155
    1 pezzi
    20
    200
    25
    17.9
    33
    MMNJ-2394
    MMTX-210P
    NRBN20
    145
    1 pezzi
    25
    250
    32
    22.3
    40
    MMNJ-2396
    MMTX-3125
    NRBN25
    185
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    395.62 €
    ( 470.79 € )
    5 giorni lavorativi
    422.86 €
    ( 503.20 € )
    5 giorni lavorativi
    469.06 €
    ( 558.18 € )
    5 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Caratteristiche] Facile da maneggiare in quanto i taglienti principale e secondario sono costituiti da un unico inserto Grande gamma di piccoli diametri a partire da ø10.

    Specifiche e prezzo

    Specifiche

    Roughing Ball Cutter, End Mill Model:Related Image
    Roughing Ball Cutter, End Mill Model:Related Image

    Model Number
    MMRBM

    Outer Diameter
    D
    Shank Diameter
    d
    Overall Length
    L
    Number of Flutes Length Under Neck
    ℓ1
    Shank Length
    ℓ2
    Cutting Depth
    a
    Applicable Tips
    (>>P.763)
    Accessory Screw Part Number
    (>> table below)
    Accessory Wrench Part Number
    (>>table below)
    10 16 160 2 20 110 8.9 NRBM-10 MMNJ-2655 MMTX-1650
    12 20 200 2 20 155 10.7 NRBM-12 MMNJ-2564 MMTX-208P
    16 20 200 2 27 155 14.4 NRBM-16 MMNJ-2507 MMTX-208
    20 20 250 2 33 200 17.9 NRBM-20 MMNJ-2394 MMTX-210P
    25 200 2 33 145 17.9 NRBM-20
    32 250 2 33 194 17.9 NRBM-20
    25 25 250 2 40 190 22.3 NRBM-25 MMNJ-2396 MMTX-3125
    32 250 2 40 185 22.3 NRBM-25
    32 32 250 2 50 180 28.6 NRBM-32 MMNJ-28349 MMTX-2099

     

    Model Number Component Name
    MMNJ-2655 Screws
    MMNJ-2564
    MMNJ-2507
    MMNJ-2394
    MMNJ-2396
    MMNJ-28349
    MMTX-1650 Wrench
    MMTX-208P
    MMTX-208
    MMTX-210P
    MMTX-3125
    MMTX-2099



    Actual Cutting Diameter >>Click here.

    Caratteristiche ed esempi di utilizzo

    Più Informazioni


    Since the form of a single tip model comprises both a main blade and a secondary blade, it is easy to control.
    Plentiful small diameter variations are available from Ø 10 up.

    Roughing Ball Cutter, End Mill Model:Related Image

    Roughing Ball Cutter, End Mill Model:Related Image