Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Clearance Angle | Work Material | Material - Carbide Coating | Material - Carbide (K Type) | Material PCD | Material - Cermet | Material - Carbide (M Type) | Meter Nominal | b Size (mm) | Cutting Blade Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | D (15°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | SDCN1203AEN | 1.2 | C Model | |
7.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | D (15°) | Acciaio / Acciaio inox | - | - | - | - | UXR25 | SDCN1203AEN | 1.2 | C Model | |
8.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | D (15°) | Ghisa | - | GXR15 | - | - | - | SDCN1203AENR | 1.9 | R Model | |
7.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | D (15°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | SDCN1203AENR | 1.9 | R Model | |
7.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | D (15°) | Acciaio / Acciaio inox | - | - | - | - | UXR25 | SDCN1203AENR | 1.9 | R Model | |
13.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | D (15°) | Ghisa | - | GXR15 | - | - | - | SDCN1504AEN | 1.2 | C Model | |
12.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | D (15°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | SDCN1504AEN | 1.2 | C Model | |
13.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | D (15°) | Acciaio / Acciaio inox | - | - | - | - | UXR25 | SDCN1504AEN | 1.2 | C Model | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | D (15°) | Acciaio / Acciaio inox | SM225 | - | - | - | - | SEDN1203AESN | 1.9 | R Model | |
11.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | D (15°) | Acciaio / Acciaio inox | TA325 | - | - | - | - | SEDN1203AESN | 1.9 | R Model | |
16.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | D (15°) | Acciaio / Acciaio inox | SM225 | - | - | - | - | SDEN1504AESN | 1.2 | R Model | |
131.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | D (15°) | Non-Ferrous Metal | - | - | MDM20 | - | - | SDKN1203AEN | 2 | - | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | D (15°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | SDKN1203AEN | 2 | C Model | |
15.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | D (15°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | SDCN1504AEN | 2 | C Model | |
7.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | SECN1203AFN | 1.2 | C Model | |
7.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio / Acciaio inox | - | - | - | - | UXR25 | SECN1203AFN | 1.2 | C Model | |
8.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Ghisa | - | GXR15 | - | - | - | SECN1203AFNR | 1.9 | R Model | |
7.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | SECN1203AFNR | 1.9 | R Model | |
7.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio / Acciaio inox | - | - | - | - | UXR25 | SECN1203AFNR | 1.9 | R Model | |
13.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Ghisa | - | GXR15 | - | - | - | SECN1504AFN | 1.9 | R Model | |
12.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | SECN1504AFN | 1.9 | R Model | |
13.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio / Acciaio inox | - | - | - | - | UXR25 | SECN1504AFN | 1.9 | R Model | |
11.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio / Acciaio inox | SM225 | - | - | - | - | SEEN1203AFSN | 1.9 | R Model | |
11.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio / Acciaio inox | TA325 | - | - | - | - | SEEN1203AFSN | 1.9 | R Model | |
16.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio / Acciaio inox | SM225 | - | - | - | - | SEEN1504AFSN | 1.9 | R Model | |
131.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Non-Ferrous Metal | - | - | MDM20 | - | - | SDEN1203AEN | 2 | - | |
8.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | SEKN1203AFN | 1.4 | C Model | |
15.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | SEKN1504AFN | 1.4 | C Model | |
8.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P (11°) | Ghisa | - | GXR15 | - | - | - | SPCN1203EDR | 1.4 | C Model | |
8.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P (11°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | SPCN1203EDR | 1.4 | R Model | |
8.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P (11°) | Acciaio / Acciaio inox | - | - | - | - | UXR25 | SPCN1203EDR | 1.4 | R Model | |
11.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P (11°) | Acciaio / Acciaio inox | SM225 | - | - | - | - | SPEN1203EDSR | 1.4 | R Model | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P (11°) | Acciaio / Acciaio inox | TA325 | - | - | - | - | SPEN1203EDSR | 1.4 | R Model |
Loading...
Model Number | Material (Selection) | b Dimension | Cutting Blade Shape | Shape | Meter Nominal | |||||
Cermet | Carbide (M Type) | Carbide (K Type) | Carbide Coating | PCD | ||||||
N X R 5 0 | U X R 2 5 | G X R 1 5 | S M 2 2 5 | T A 3 2 5 | M D M 2 0 | |||||
SPCN42EDR | ● | ● | 1.4 | R Type | SPCN1203EDR | |||||
● | C Type | |||||||||
SPEN42EDSR | ● | ● | R Type | SPEN1203EDSR | ||||||
SDCN42AENR | ● | ● | 1.9 | R Type | SDCN1203AENR | |||||
● | ||||||||||
SDKN42AEN | ● | 2.0 | C Type | SDKN1203AEN | ||||||
SDCN42AEN | ● | ● | 1.2 | C Type | SDCN1203AEN | |||||
SDEN42AESN | ● | ● | 1.9 | R Type | SEDN1203AESN | |||||
SDKN42AEN | ● | 2.0 | - | SDKN1203AEN | ||||||
SDCN53AEN | ● | ● | ● | 1.2 | C Type | SDCN1504AEN | ||||
SDKN53AEN | ● | 2.0 | C Type | SDCN1504AEN | ||||||
SDEN53AESN | ● | 1.2 | R Type | SDEN1504AESN | ||||||
SECN42AFNR | ● | ● | 1.9 | R Type | SECN1203AFNR | |||||
● | ||||||||||
SEKN42AFN | ● | 1.4 | C Type | SEKN1203AFN | ||||||
SECN42AFN | ● | ● | 1.2 | C Type | SECN1203AFN | |||||
SEEN42AFSN | ● | ● | 1.9 | R Type | SEEN1203AFSN | |||||
SEKN42AEN | ● | 2.0 | - | SEKN1203AEN | ||||||
SECN53AFN | ● | ● | ● | 1.9 | R Type | SECN1504AFN | ||||
SEKN53AFN | ● | 1.4 | C Type | SEKN1504AFN | ||||||
SEEN53AFSN | ● | 1.9 | R Type | SEEN1504AFSN |
Shape | Features |
R Type | Adds a 45° chamfer after curving the corners Emphasis on Durability |
C Type | Both sides have corners cut to 45° Sharpness Emphasis |
Work Material | Recommended Tip Material | |
Material | Material | |
General Steel (Low Carbon Steel / Alloy Steel) | Cermet | NXR50 |
Carbide | UXR25 | |
Carbide Coating | TA325 | |
Stainless Steel | Carbide Coating | SM225 |
Ferrous / Non-Ferrous Metal | Carbide | GXR15 |
Non-Ferrous Metal | PCD (Diamond) | MDM20 |
MISUMI | Material | Mitsubishi | Sumitomo | Tangloy | Kyocera |
SDKN42AEN−NXR50 | Cermet | SDKN1203AEN−NX2525 SDKN1203AETN−NX4545 SDKN1203AEZN−NX2525 | SDKN42MT−T250A SDKN42MT−T1200A | SDKN42ZTN−NS740 SDKN42ZTN−N308 | SDKN1203AUTN−TN60 SDKN1203AUTN−TN100M |
SDKN53AEN−NXR50 | SDKN1504AEN−NX2525 SDKN1504AETN−NX4545 SDKN1504AEZN−NX2525 | SDKN53MT−T250A | SDKN53ZTN−NS740 | SDKN1504AUTN−TN60 SDKN1504AUTN−TN100M | |
SEKN42AFN−NXR50 | SEKN1203AFTN1−NX2525 SEKN1203AFTN−NX4545 | SEKN42MT−T250A | SEKN42AFTN16−NS740 | SEKN1203AFTN−TN100M | |
SEKN53AFN−NXR50 | SEKN1504AFTN1−NX2525 SEKN1504AFTN−NX4545 | SEKN53MT−T250A | SEKN1504AGTN−NS740 | ― | |
TPKN43PDR−NXR50 | TPKN2204PDR−NX2525 TPKN2204PDR−NX4545 | TPCH43TR−T250A TPCH43TR−T1200A | TPKN43ZTR−NS740 TPKN43ZTR−N308 | TPKN2204PDTR−TN60 TPKN2204PDTR−TN100M | |
TEKN43PER−NXR50 | TEKN2204PETR1−NX2525 TEKN2204PETR−NX4545 TEKN2204PEZR−NX2525 | TEKN43TR−T250A | ― | TEKN2204PTTR−TN60 TEKN2204PTTR−TN100M |
Shape (First Character in Model Number) | S (Quadrato) | No. of Usable Corners | 4 |
---|
Configura
Proprietà di base
Clearance Angle
Work Material
Material - Carbide Coating
Material - Carbide (K Type)
Material PCD
Material - Cermet
Material - Carbide (M Type)
Meter Nominal
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali