Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Clearance Angle | Work Material | Material - Carbide Coating | Material - Carbide (K Type) | Material PCD | Material - Cermet | Material - Carbide (M Type) | Meter Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Non-Ferrous Metal | - | - | MDM20 | - | - | TEEN1603R | |
6.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | TEEN1603PER | |
6.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio / Acciaio inox | - | - | - | - | UXR25 | TEEN1603PER | |
9.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio / Acciaio inox | SM225 | - | - | - | - | TEEN1603PESR | |
10.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Ghisa | - | GXR15 | - | - | - | TEEN2204PER | |
108.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Non-Ferrous Metal | - | - | MDM20 | - | - | TEEN2204R | |
9.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | TEEN2204PER | |
9.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio / Acciaio inox | - | - | - | - | UXR25 | TEEN2204PER | |
13.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio / Acciaio inox | SM225 | - | - | - | - | TEEN2204PESR | |
13.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio / Acciaio inox | TA325 | - | - | - | - | TEEN2204PESR | |
9.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E (20°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | TEKN2204PER | |
6.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P (11°) | Ghisa | - | GXR15 | - | - | - | TPCN1203PDR | |
6.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P (11°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | TPCN1203PDR | |
6.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P (11°) | Acciaio / Acciaio inox | - | - | - | - | UXR25 | TPCN1203PDR | |
10.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P (11°) | Ghisa | - | GXR15 | - | - | - | TPCN2204PDR | |
9.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P (11°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | TPCN2204PDR | |
9.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P (11°) | Acciaio / Acciaio inox | - | - | - | - | UXR25 | TPCN2204PDR | |
9.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P (11°) | Acciaio / Acciaio inox | SM225 | - | - | - | - | TPEN1203PDSR | |
13.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P (11°) | Acciaio / Acciaio inox | SM225 | - | - | - | - | TPEN2204PDSR | |
13.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P (11°) | Acciaio / Acciaio inox | TA325 | - | - | - | - | TPEN2204PDSR | |
9.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | P (11°) | Acciaio | - | - | - | NXR50 | - | TPKN2204PDR |
Loading...
Model Number | Material (Selection) | Shape | Meter Nominal | |||||
Cermet | Carbide (M Type) | Carbide (K Type) | Carbide Coating | PCD | ||||
N X R 5 0 | U X R 2 5 | G X R 1 5 | S M 2 2 5 | T A 3 2 5 | M D M 2 0 | |||
TPCN32PDR | ● | TPCN1203PDR | ||||||
● | ● | |||||||
TPEN32PDSR | ● | TPEN1203PDSR | ||||||
TPCN43PDR | ● | ● | TPCN2204PDR | |||||
● | ||||||||
TPKN43PDR | ● | TPKN2204PDR | ||||||
TPEN43PDSR | ● | ● | TPEN2204PDSR | |||||
TEEN32PER | ● | TEEN1603PER | ||||||
● | ||||||||
TEEN32PESR | ● | TEEN1603PESR | ||||||
TEEN32PER | ● | TEEN1603R | ||||||
TEEN43PER | ● | ● | ● | TEEN2204PER | ||||
TEKN43PER | ● | TEKN2204PER | ||||||
TEEN43PESR | ● | ● | TEEN2204PESR | |||||
TEEN43PER | ● | TEEN2204R |
Mitsubishi | Sumitomo | Tungaloy | Kyocera | Misumi Model Number |
SDKN1203AEN-NX2525 SDKN1203AETN-NX4545 SDKN1203AEZN-NX2525 | SDKN42MT-T250A SDKN42MT-T1200A | SDKN42ZTN-NS740 SDKN42ZTN-N308 | SDKN1203AUTN-TN60 SDKN1203AUTN-TN100M | SDKN42AEN-NXR50 |
SDKN1504AEN-NX2525 SDKN1504AETN-NX4545 SDKN1504AEZN-NX2525 | SDKN53MT-T250A | SDKN53ZTN-NS740 | SDKN1504AUTN-TN60 SDKN1504AUTN-TN100M | SDKN53AEN-NXR50 |
SEKN1203AFTN1-NX2525 SEKN1203AFTN-NX4545 | SEKN42MT-T250A | SEKN42AFTN16-NS740 | SEKN1203AFTN-TN100M | SEKN42AFN-NXR50 |
SEKN1504AFTN1-NX2525 SEKN1504AFTN-NX4545 | SEKN53MT-T250A | SEKN1504AGTN-NS740 | — | SEKN53AFN-NXR50 |
TPKN2204PDR-NX2525 TPKN2204PDR-NX4545 | TPCH43TR-T250A TPCH43TR-T1200A | TPKN43ZTR-NS740 TPKN43ZTR-N308 | TPKN2204PDTR-TN60 TPKN2204PDTR-TN100M | TPKN43PDR-NXR50 |
TEKN2204PETR1-NX2525 TEKN2204PETR-NX4545 TEKN2204PEZR-NX2525 | TEKN43TR-T250A | — | TEKN2204PTTR-TN60 TEKN2204PTTR-TN100M | TEKN43PER-NXR50 |
Shape (First Character in Model Number) | T (Triangular) | No. of Usable Corners | 3 |
---|
Configura
Proprietà di base
Clearance Angle
Work Material
Material - Carbide Coating
Material - Carbide (K Type)
Material PCD
Material - Cermet
Material - Carbide (M Type)
Meter Nominal
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali