Codice articolo del costruttore: XAL-EM4L1
Marca: MISUMI
Prezzo: 33.14 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Outer Diameter (D): 1 φ
Flute Length (ℓ): 4 mm
Shank Diameter (d): 4 mm
Overall Length (L): 45 mm
Geometry: Con puntale
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XAL-EM4L1
Codice componente
|
---|
XAL-EM4L1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Geometry | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 4 | 4 | 45 | Con puntale | 1 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | Standards Y/N | ||
Outer Diameter D |
|||||||
Standard | Sharp Edge | ||||||
XAL-EM4L (Standard) XAL-PEM4L (Sharp Edge) |
1 | 4 | 45 | 4 | 1 | ● | ● |
1.5 | 6 | 45 | 4 | 1 | ● | No Standards | |
2 | 8 | 45 | 4 | 1 | ● | ● | |
2.5 | 10 | 45 | 4 | 1 | ● | No Standards | |
3 | 12 | 50 | 6 | 1 | ● | ● | |
4 | 16 | 50 | 6 | 1 | ● | ● | |
5 | 20 | 60 | 6 | 1 | ● | No Standards | |
6 | 24 | 60 | 6 | 2 | ● | ● | |
8 | 32 | 70 | 8 | 2 | ● | ● | |
10 | 40 | 100 | 10 | 2 | ● | ● | |
12 | 48 | 100 | 12 | 2 | ● | ● |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
● The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Si trova sulla pagina di XAL Series Carbide Square End Mill, 4-Flute / 4D Flute Length (Long) Model, il codice articolo è il seguente: XAL-EM4L1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XAL-EM4L1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Geometry
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XAL-EM4L1.5 |
XAL-EM4L10 |
XAL-EM4L12 |
XAL-EM4L2 |
XAL-EM4L2.5 |
XAL-EM4L3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Geometry | Figure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 6 | 4 | 45 | Con puntale | 1 | |
61.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 10 | 100 | Con puntale | 2 | |
84.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 48 | 12 | 100 | Con puntale | 2 | |
20.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 8 | 4 | 45 | Con puntale | 1 | |
20.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 10 | 4 | 45 | Con puntale | 1 | |
19.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 12 | 6 | 50 | Con puntale | 1 |