TSC Series Coated Carbide Radius End Mill, 3-Flute, 45° Spiral / Short, Long Neck Model (Codici componente)

TSC Series Coated Carbide Radius End Mill, 3-Flute, 45° Spiral / Short, Long Neck Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] L'elevata rigidità e l'affilatura del taglio sono ottenute grazie alla combinazione di raggio della lama negativo, diametro del nucleo adeguato e angolo dell'elica di 45°, che consente una lavorazione altamente efficiente ad alto avanzamento Il tipo a collo lungo è ideale per la fresatura di tasche profonde, ecc. Multiuso per incisione, faccia laterale, R, finitura grossolana e media Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • TS
  • High-Hardness Steel
  • 3 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC Series Coated Carbide Radius End Mill, 3-Flute, 45° Spiral / Short, Long Neck Model:Related Image

Codice componente
TSC-CRLN-HFEM3S4-R1-28
TSC-CRLN-HFEM3S6-R1.5-30
TSC-CRLN-HFEM3S6-R1.5-42
TSC-CRLN-HFEM3S8-R2-40
TSC-CRLN-HFEM3S8-R2-56
TSC-CRLN-HFEM3S10-R2-50
TSC-CRLN-HFEM3S10-R2-70
TSC-CRLN-HFEM3S10-R2-90
TSC-CRLN-HFEM3S12-R2-60
TSC-CRLN-HFEM3S12-R2-84
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Effective Length
(mm)
Figure Under Neck Diameter d1
(mm)

86.79 €

1 Disponibile 5 giorni 4187042813.8

94.29 €

1 Disponibile 5 giorni 61.5128063025.8

103.10 €

1 Disponibile 5 giorni 61.5129064225.8

116.03 €

1 Disponibile 5 giorni 82168584027.7

137.53 €

1 Disponibile 5 giorni 821610085627.7

95.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10220100105029.7

112.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10220120107029.7

111.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10220140109029.7

121.93 €

1 Disponibile 5 giorni 122241101260211.7

150.13 €

1 Disponibile 5 giorni 122241351284211.7

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC Series Coated Carbide Radius End Mill, 3-Flute, 45° Spiral / Short, Long Neck Model:Related Image

Model Number       Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
Radius
R
Effective Length
1
TSC-CRLN-HFEM3S 4 1 28 8 3.8 70 4 1
6 1.5 30 12 5.8 80 6 2
6 1.5 42 12 5.8 90 6 2
8 2 40 16 7.7 85 8 2
8 2 56 16 7.7 100 8 2
10 2 50 20 9.7 100 10 2
10 2 70 20 9.7 120 10 2
10 2 90 20 9.7 140 10 2
12 2 60 24 11.7 110 12 2
12 2 84 24 11.7 135 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, realizing a longer operational life.
The combination of a radius with negative flutes, appropriate core thickness and 45° twist yields an improved high-capacity machining thanks to the high rigidity, sharpness and high feed rate.
The long neck model is ideal for machining deep grooves, such as deep pockets.
Universal model capable of everything from engraving through to side-surface, curving, coarse and medium finishing.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Acciaio inox / Ghisa Number of Flutes(sheet) 3 Model Long Neck Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.015 Additional Classification Stocked Product

Supporto tecnico