• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Demonstrates exceptional durability even in high-speed machining that subjects tools to a large load

  • AS
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut:Related Image

Codice componente
ASPM-RFPLS6
ASPM-RFPLS8
ASPM-RFPLS10
ASPM-RFPLS12
ASPM-RFPLS14
ASPM-RFPLS15
ASPM-RFPLS16
ASPM-RFPLS18
ASPM-RFPLS20
ASPM-RFPLS22
ASPM-RFPLS28
ASPM-RFPLS30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

37.32 €

Disponibile 3 giorni 6113Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting680--±0.060

38.01 €

Disponibile 3 giorni 8173Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting885--±0.075

43.17 €

Disponibile 3 giorni 10223Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting10100--±0.075

53.12 €

Disponibile 3 giorni 12263Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting12110-0.2 ~ 0.7±0.090

68.62 €

Disponibile 3 giorni 14263Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting12110-0.2 ~ 0.7±0.090

75.04 €

Disponibile 3 giorni 15263Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting1612015°0.2 ~ 0.7±0.090

77.86 €

Disponibile 3 giorni 16323Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting16125-0.3 ~ 0.9±0.090

78.63 €

Disponibile 3 giorni 18323Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting16125-0.3 ~ 0.9±0.090

93.29 €

Disponibile 3 giorni 20383Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting20140-0.3 ~ 0.9±0.105

96.44 €

Disponibile 3 giorni 22383Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting20140-0.3 ~ 0.9±0.105

124.24 €

Disponibile 3 giorni 28454Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting25160-0.3 ~ 0.9±0.105

156.61 €

Disponibile 3 giorni 30454Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25160-0.3 ~ 0.9±0.105

Loading...

  1. 1

Specifiche

AS Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut:Related Image

Model Number
ASPM-RFPLS

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
6 11 80 6 3
8 17 85 8 3
10 22 100 10 3
12 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
14 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
15 26 120

15°

16 0.2 ~ 0.7 3
16 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
18 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
20 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
22 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
28 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
30 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4



Outer Diameter D Tolerance
6 ±0.060
8, 10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Type of Flute Roughing Tool Material Type Powdered High-Speed Steel
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico