Registrati
Configura
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Number of Flutes(sheet)
  • Processing Applications
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 5 giorni lavorativi

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut

Codice componente:

Sono stati trovati. 8 candidati non definiti.
    Quantità:

    Disegno schematico

    TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut:Related Image

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Number of Flutes

    (sheet)

    Processing Applications

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Corner Chamfering C

    (mm)

    Tolerance

    (mm)

    Quantità minima d'ordine
    10
    45
    4
    Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting
    10
    95
    -
    ±0.075
    1 pezzi
    12
    53
    4
    Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting
    12
    110
    0.2 ~ 0.7
    ±0.090
    1 pezzi
    15
    53
    4
    Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting
    12
    110
    0.2 ~ 0.7
    ±0.090
    1 pezzi
    16
    63
    4
    Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting
    16
    123
    0.3 ~ 0.9
    ±0.090
    1 pezzi
    18
    63
    4
    Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting
    16
    123
    0.3 ~ 0.9
    ±0.090
    1 pezzi
    20
    75
    4
    Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting
    20
    141
    0.3 ~ 0.9
    ±0.105
    1 pezzi
    25
    90
    4
    Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting
    25
    166
    0.3 ~ 0.9
    ±0.105
    1 pezzi
    30
    90
    5
    Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
    25
    166
    0.3 ~ 0.9
    ±0.105
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    58.27 €
    ( 69.34 € )
    5 giorni lavorativi
    71.92 €
    ( 85.58 € )
    5 giorni lavorativi
    99.72 €
    ( 118.67 € )
    5 giorni lavorativi
    102.10 €
    ( 121.50 € )
    5 giorni lavorativi
    105.34 €
    ( 125.35 € )
    5 giorni lavorativi
    127.83 €
    ( 152.12 € )
    5 giorni lavorativi
    144.34 €
    ( 171.76 € )
    5 giorni lavorativi
    226.10 €
    ( 269.06 € )
    5 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    [Caratteristiche] Sgrossatura con polvere d'acciaio ad alta velocità e lunga lunghezza della scanalatura, destinata a durare a lungo Il rivestimento con un'eccellente lubrificazione è efficace per la lavorazione a umido e per la lavorazione a velocità di taglio pari o inferiori a 40 m/min Può essere riaffilato. Per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".

    Specifiche e prezzo

    Specifiche

    TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut:Related Image

    Model Number
    VPM-RFPL

    Outer
    Diameter D
    Flute
    Length ℓ
    Overall
    Length L
    Under Neck
    Angle θ
    Shank
    Diameter d
    Corner
    Chamfering C
    Number of
    Flutes Z
    10 45 95 10 4
    12 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
    15 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
    16 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
    18 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
    20 75 141 20 0.3 ~ 0.9 4
    25 90 166 25 0.3 ~ 0.9 4
    30 90 166 25 0.3 ~ 0.9 5



    Outer Diameter D Tolerance
    10 ±0.075
    12 ~ 18 ±0.090
    20 ~ 30 ±0.105


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

    Caratteristiche ed esempi di utilizzo

    Più Informazioni

    TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut:Related Image