TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Lungo gambo in polvere di acciaio ad alta velocità destinato a durare a lungo -Il rivestimento con eccellente lubrificazione è efficace per la lavorazione a umido e per la lavorazione a velocità di taglio pari o inferiori a 40 m/min -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per informazioni sulle procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • TiCN
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut:Related Image

Codice componente
VPM-RFPLS6
VPM-RFPLS8
VPM-RFPLS10
VPM-RFPLS12
VPM-RFPLS14
VPM-RFPLS15
VPM-RFPLS16
VPM-RFPLS18
VPM-RFPLS20
VPM-RFPLS22
VPM-RFPLS25
VPM-RFPLS28
VPM-RFPLS30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

43.62 €

1 Disponibile 5 giorni 6113680--±0.060

48.99 €

1 Disponibile 5 giorni 8173885--±0.075

54.59 €

1 Disponibile 5 giorni 1022310100--±0.075

69.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1226312110-0.2 ~ 0.7±0.090

82.31 €

1 Disponibile 5 giorni 1426312110-0.2 ~ 0.7±0.090

87.34 €

1 Disponibile 5 giorni 152631612015°0.2 ~ 0.7±0.090

82.59 €

1 Disponibile 5 giorni 1632316125-0.3 ~ 0.9±0.090

100.71 €

1 Disponibile 5 giorni 1832316125-0.3 ~ 0.9±0.090

110.25 €

1 Disponibile 5 giorni 2038320140-0.3 ~ 0.9±0.105

124.16 €

1 Disponibile 5 giorni 2238320140-0.3 ~ 0.9±0.105

155.04 €

1 Disponibile 5 giorni 2545425160-0.3 ~ 0.9±0.105

114.29 €

1 Disponibile 5 giorni 2845425160-0.3 ~ 0.9±0.105

137.43 €

1 Disponibile 5 giorni 3045425160-0.3 ~ 0.9±0.105

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut:Related Image

Model Number
VPM-RFPLS

Outer
Diameter D
Flute
Length ℓ
Overall
Length L
Under
Neck Angle θ
Shank
Diameter d
Corner
Chamfering C
Number of
Flutes Z
6 11 80 6 3
8 17 85 8 3
10 22 100 10 3
12 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
14 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
15 26 120

15°

16 0.2 ~ 0.7 3
16 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
18 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
20 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
22 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
25 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
28 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
30 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4



Outer Diameter D Tolerance
6 ±0.060
8, 10 ±0.075
12 ~ 18 ±0.090
20 ~ 30 ±0.105


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut:Related Image

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Sgrossatura Tool Material Type Powdered High-Speed Steel
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting Coating TiCN Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Base-Blade Availability Included

Supporto tecnico