Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Number of Flutes (sheet) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | Corner Chamfering C (mm) | Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 13 | 3 | 6 | 57 | 15° | - | ±0.060 | |
32.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 13 | 3 | 6 | 57 | - | - | ±0.060 | |
35.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 16 | 3 | 10 | 66 | 15° | - | ±0.075 | |
34.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 19 | 4 | 10 | 69 | 15° | - | ±0.075 | |
39.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 19 | 4 | 10 | 69 | 15° | - | ±0.075 | |
39.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 4 | 10 | 72 | - | - | ±0.075 | |
48.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 4 | 8 | 72 | - | - | ±0.075 | |
44.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | 22 | 4 | 12 | 79 | 15° | - | ±0.090 | |
48.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 26 | 4 | 12 | 83 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
57.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 26 | 4 | 10 | 83 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
65.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 26 | 4 | 12 | 83 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
67.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 26 | 4 | 12 | 83 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
69.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 26 | 4 | 12 | 83 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
70.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 32 | 4 | 16 | 92 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
84.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 32 | 4 | 12 | 92 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
83.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17 | 32 | 4 | 16 | 92 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
83.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 32 | 4 | 16 | 92 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
96.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19 | 32 | 4 | 16 | 92 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
98.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 38 | 4 | 20 | 104 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
118.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 38 | 4 | 16 | 104 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
120.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22 | 38 | 4 | 20 | 104 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
135.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 45 | 4 | 25 | 121 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
102.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 28 | 45 | 5 | 25 | 121 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
112.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 45 | 5 | 25 | 121 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
139.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 53 | 6 | 32 | 133 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.107 | |
166.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 35 | 53 | 6 | 32 | 133 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.107 | |
206.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 40 | 63 | 6 | 32 | 143 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.107 | |
238.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 45 | 63 | 6 | 42 | 143 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.107 | |
285.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 50 | 75 | 6 | 42 | 177 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.107 |
Loading...
Model Number
AS-RFEMS
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Corner Chamfering C |
Number of Flutes Z |
5 | — | 6 | 13 | 57 | 15° | — | 3 |
6 | — | 6 | 13 | 57 | — | — | 3 |
7 | — | 10 | 16 | 66 | 15° | — | 3 |
8 | — | 10 | 19 | 69 | 15° | — | 4 |
9 | — | 10 | 19 | 69 | 15° | — | 4 |
10 |
8 |
8 | 22 | 72 | — | — | 4 |
10 | — | 10 | 22 | 72 | — | — | 4 |
11 | — | 12 | 22 | 79 | 15° | — | 4 |
12 |
10 |
10 | 26 | 83 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
12 | — | 12 | 26 | 83 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
13 | — | 12 | 26 | 83 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
14 | — | 12 | 26 | 83 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
15 | — | 12 | 26 | 83 | — | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
16 |
12 |
12 | 32 | 92 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
16 | — | 16 | 32 | 92 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
17 | — | 16 | 32 | 92 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
18 | — | 16 | 32 | 92 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
19 | — | 16 | 32 | 92 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
20 | 16 | 16 | 38 | 104 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
20 | — | 20 | 38 | 104 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a blade diameter (D) and shank diameter (d).
Flute Diameter D |
Shank Diameter d |
Shank Diameter d |
Blade Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Corner Chamfering C |
Number of Flutes Z |
22 | — | 20 | 38 | 104 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
25 |
20 |
20 | 45 | 121 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
25 | — | 25 | 45 | 121 | — | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
28 | — | 25 | 45 | 121 | — | 0.3 ~ 0.9 | 5 |
30 | — | 25 | 45 | 121 | — | 0.3 ~ 0.9 | 5 |
32 | — | 32 | 53 | 133 | — | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
35 | — | 32 | 53 | 133 | — | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
40 | — | 32 | 63 | 143 | — | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
45 | — | 42 | 63 | 143 | — | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
50 | — | 42 | 75 | 177 | — | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Type of Flute | Sgrossatura | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Base-Blade Availability | Included |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Number of Flutes(sheet)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali