AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut (Codici componente)

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Fresa per sgrossatura ad alta velocità in acciaio, che offre buone prestazioni di lavorazione e un prezzo ragionevole Il rivestimento ha un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza e ha una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • AS
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut:Related Image

Codice componente
AS-RFEML10
AS-RFEML12
AS-RFEML14
AS-RFEML15
AS-RFEML16
AS-RFEML18
AS-RFEML20
AS-RFEML22
AS-RFEML25
AS-RFEML28
AS-RFEML30
AS-RFEML32
AS-RFEML35
AS-RFEML40
AS-RFEML45
AS-RFEML50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

47.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10454Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1095-±0.075

62.29 €

1 Disponibile 5 giorni 12534Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting121100.2 ~ 0.7±0.090

88.64 €

1 Disponibile 5 giorni 14534Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting121100.2 ~ 0.7±0.090

96.86 €

1 Disponibile 5 giorni 15534Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting121100.2 ~ 0.7±0.090

91.96 €

1 Disponibile 5 giorni 16634Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting161230.3 ~ 0.9±0.090

110.63 €

1 Disponibile 5 giorni 18634Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting161230.3 ~ 0.9±0.090

116.30 €

1 Disponibile 5 giorni 20754Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting201410.3 ~ 0.9±0.105

97.66 €

1 Disponibile 5 giorni 22754Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting201410.3 ~ 0.9±0.105

107.32 €

1 Disponibile 5 giorni 25904Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting251660.3 ~ 0.9±0.105

133.55 €

1 Disponibile 5 giorni 28905Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting251660.3 ~ 0.9±0.105

133.01 €

1 Disponibile 5 giorni 30905Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting251660.3 ~ 0.9±0.105

183.74 €

1 Disponibile 5 giorni 321066Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting321860.3 ~ 0.9±0.107

206.47 €

1 Disponibile 5 giorni 351066Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting321860.3 ~ 0.9±0.107

265.79 €

1 Disponibile 5 giorni 401256Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting322050.3 ~ 0.9±0.107

367.31 €

1 Disponibile 5 giorni 451256Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting422270.3 ~ 0.9±0.107

422.45 €

1 Disponibile 5 giorni 501506Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting422520.3 ~ 0.9±0.107

Loading...

  1. 1

Specifiche

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Long, Center Cut:Related Image

Model Number
AS-RFEML 

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
10 45 95 10 4
12 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
14 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
15 53 110 12 0.2 ~ 0.7 4
16 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
18 63 123 16 0.3 ~ 0.9 4
20 75 141 20 0.3 ~ 0.9 4
22 75 141 20 0.3 ~ 0.9 4



Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
25 90 166 25 0.3 ~ 0.9 4
28 90 166 25 0.3 ~ 0.9 5
30 90 166 25 0.3 ~ 0.9 5
32 106 186 32 0.3 ~ 0.9 6
35 106 186 32 0.3 ~ 0.9 6
40 125 205 32 0.3 ~ 0.9 6
45 125 227 42 0.3 ~ 0.9 6
50 150 252 42 0.3 ~ 0.9 6


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Sgrossatura Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Supporto tecnico