• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Fresa per sgrossatura ad alta velocità in acciaio, che offre buone prestazioni di lavorazione e un buon prezzo Il rivestimento ha un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza e ha una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • AS
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut:Related Image

Codice componente
AS-RFPLS6
AS-RFPLS8
AS-RFPLS10
AS-RFPLS12
AS-RFPLS14
AS-RFPLS16
AS-RFPLS18
AS-RFPLS20
AS-RFPLS22
AS-RFPLS25
AS-RFPLS30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

37.78 €

1 Disponibile 5 giorni 6113680-±0.060

34.97 €

1 Disponibile 5 giorni 8173885-±0.075

41.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1022310100-±0.075

65.41 €

1 Disponibile 5 giorni 12263121100.2 ~ 0.7±0.090

77.76 €

1 Disponibile 5 giorni 14263121100.2 ~ 0.7±0.090

87.76 €

1 Disponibile 5 giorni 16323161250.2 ~ 0.7±0.090

101.45 €

1 Disponibile 5 giorni 18323161250.2 ~ 0.7±0.090

91.73 €

1 Disponibile 5 giorni 20383201400.2 ~ 0.7±0.105

125.11 €

1 Disponibile 5 giorni 22383201400.2 ~ 0.7±0.105

96.26 €

1 Disponibile 5 giorni 25454251600.2 ~ 0.7±0.105

155.00 €

1 Disponibile 5 giorni 30454251600.2 ~ 0.7±0.105

Loading...

  1. 1

Specifiche

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Long Shank, Center Cut:Related Image

Model Number
AS-RFPLS

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
6 11 80 6 3
8 17 85 8 3
10 22 100 10 3
12 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
14 26 110 12 0.2 ~ 0.7 3
15 26 120 15° 16 0.2 ~ 0.7 3
16 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
18 32 125 16 0.3 ~ 0.9 3
20 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3
22 38 140 20 0.3 ~ 0.9 3



Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
25 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
28 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4
30 45 160 25 0.3 ~ 0.9 4


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Sgrossatura Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Base-Blade Availability Included

Supporto tecnico