TiAlN Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut

TiAlN Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Fresa per sgrossatura in acciaio ad alta velocità a lama corta con rivestimento TiAlN standard Può essere riaffilata. Per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • TiAlN
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiAlN Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut:Related Image
Codice componente
XA-RFEMS5
XA-RFEMS6
XA-RFEMS7
XA-RFEMS8
XA-RFEMS9
XA-RFEMS10
XA-RFEMS11
XA-RFEMS12
XA-RFEMS13
XA-RFEMS14
XA-RFEMS15
XA-RFEMS16
XA-RFEMS17
XA-RFEMS18
XA-RFEMS19
XA-RFEMS20
XA-RFEMS22
XA-RFEMS25
XA-RFEMS28
XA-RFEMS30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Processing Applications Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance
(mm)

29.88 €

1 Disponibile 5 giorni 5133Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting657±0.060

28.38 €

1 Disponibile 5 giorni 6134Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting657±0.060

35.52 €

1 Disponibile 5 giorni 7164Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1066±0.075

32.24 €

1 Disponibile 5 giorni 8194Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1069±0.075

35.24 €

1 Disponibile 5 giorni 9194Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1069±0.075

32.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10224Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1072±0.075

40.30 €

1 Disponibile 5 giorni 11224Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1279±0.090

37.50 €

1 Disponibile 5 giorni 12264Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1283±0.090

50.25 €

1 Disponibile 5 giorni 13264Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1283±0.090

50.95 €

1 Disponibile 5 giorni 14264Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1283±0.090

54.46 €

1 Disponibile 5 giorni 15264Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1283±0.090

51.71 €

1 Disponibile 5 giorni 16324Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1692±0.090

57.90 €

1 Disponibile 5 giorni 17324Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1692±0.090

58.73 €

1 Disponibile 5 giorni 18324Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1692±0.090

65.80 €

1 Disponibile 5 giorni 19324Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting1692±0.105

65.06 €

1 Disponibile 5 giorni 20384Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting20104±0.105

83.17 €

1 Disponibile 5 giorni 22385Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting20104±0.105

100.93 €

1 Disponibile 5 giorni 25455Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25121±0.105

128.45 €

1 Disponibile 5 giorni 28456Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25121±0.105

140.30 €

1 Disponibile 5 giorni 30456Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting25121±0.105

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiAlN Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Z
Outer Diameter D
XA-RFEMS 5 13 57 6 3
6 13 57 6 4
7 16 66 10 4
8 19 69 10 4
9 19 69 10 4
10 22 72 10 4
11 22 79 12 4
12 26 83 12 4
13 26 83 12 4
14 26 83 12 4
15 26 83 12 4
16 32 92 16 4
17 32 92 16 4
18 32 92 16 4
19 32 92 16 4
20 38 104 20 4
22 38 104 20 5
25 45 121 25 5
28 45 121 25 6
30 45 121 25 6


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Sgrossatura Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Supporto tecnico