AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 3-Flute, 50° Spiral, Short

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 3-Flute, 50° Spiral, Short

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Design a spirale alta con eccellente lavorabilità, quindi adatto a un'ampia gamma di applicazioni, dalla lavorazione pesante alla finitura Il rivestimento ha un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza, e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per i metodi di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • AS
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 3-Flute, 50° Spiral, Short:Related Image

Codice componente
ASPM-HEM3S6
ASPM-HEM3S8
ASPM-HEM3S10
ASPM-HEM3S12
ASPM-HEM3S14
ASPM-HEM3S15
ASPM-HEM3S16
ASPM-HEM3S20
ASPM-HEM3S22
ASPM-HEM3S25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance
(mm)
Figure

35.08 €

1 Disponibile 5 giorni 6158650 ~ -0.0351

36.65 €

1 Disponibile 5 giorni 82010750 ~ -0.0401

44.64 €

1 Disponibile 5 giorni 102512900 ~ -0.0401

49.03 €

1 Disponibile 5 giorni 123012950 ~ -0.0452

74.71 €

1 Disponibile 5 giorni 1435161050 ~ -0.0451

92.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1540161050 ~ -0.0451

98.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1640161100 ~ -0.0452

124.69 €

1 Disponibile 5 giorni 2045201250 ~ -0.0502

160.02 €

1 Disponibile 5 giorni 2245201350 ~ -0.0501

114.54 €

1 Disponibile 5 giorni 2550251400 ~ -0.0502

Loading...

  1. 1

Specifiche

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 3-Flute, 50° Spiral, Short:Related Image

Model Number
ASPM-HEM3S (3 Flutes) 

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
6 15 65 8 1
8 20 75 10 1
10 25 90 12 1
12 30 95 12 2
14 35 105 16 1
15 40 110 16 1
16 40 110 16 2
18 40 120 20 1
20 45 125 20 2
22 45 135 20 1
25 50 140 25 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


A strong-twisting model with excellent cutting performance that can be used for a wide range of applications from heavy cutting through to finishing cutting.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 3
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting / Countersunk Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Base-Blade Availability Included

Supporto tecnico