AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 3-Flute, 50° Spiral, Short, with Nicked Peripheral Cutting Edge

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 3-Flute, 50° Spiral, Short, with Nicked Peripheral Cutting Edge

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La forza di taglio è ridotta poiché gli intagli sul bordo periferico dissipano i trucioli Il rivestimento ha un'elevata resistenza all'ossidazione e durezza e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma dei servizi, i prezzi, ecc.
  • AS
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 3-Flute, 50° Spiral, Short, with Nicked Peripheral Cutting Edge:Related Image

Codice componente
ASPM-NHEM3S6
ASPM-NHEM3S8
ASPM-NHEM3S10
ASPM-NHEM3S12
ASPM-NHEM3S16
ASPM-NHEM3S20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance
(mm)
Figure

46.26 €

1 Disponibile 5 giorni 6158650 ~ -0.0351

46.01 €

1 Disponibile 5 giorni 82010750 ~ -0.0401

55.96 €

1 Disponibile 5 giorni 102512900 ~ -0.0401

59.59 €

1 Disponibile 5 giorni 123012950 ~ -0.0452

129.79 €

1 Disponibile 5 giorni 1640161100 ~ -0.0452

159.37 €

1 Disponibile 5 giorni 2045201250 ~ -0.0502

Loading...

  1. 1

Specifiche

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 3-Flute, 50° Spiral, Short, with Nicked Peripheral Cutting Edge:Related Image

Model Number
ASPM-NHEM3S (3 Flutes)

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
6 15 65 8 1
8 20 75 10 1
10 25 90 12 1
12 30 95 12 2
16 40 110 16 2
20 45 125 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The nicks on the peripheral blade help to split up chippings, reducing cutting resistance.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 3
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting / Countersunk Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Base-Blade Availability Included

Supporto tecnico