AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular (Codici componente)

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Raggiunge un'elevata resistenza in una varietà di materiali, dalle materie prime all'acciaio trattato termicamente -Ha un rivestimento con un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • AS
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular:Related Image

Codice componente
ASPM-EM4R3
ASPM-EM4R4
ASPM-EM4R5
ASPM-EM4R6
ASPM-EM4R7
ASPM-EM4R8
ASPM-EM4R9
ASPM-EM4R10
ASPM-EM4R11
ASPM-EM4R12
ASPM-EM4R13
ASPM-EM4R14
ASPM-EM4R15
ASPM-EM4R16
ASPM-EM4R18
ASPM-EM4R19
ASPM-EM4R20
ASPM-EM4R22
ASPM-EM4R25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

34.22 €

1 Disponibile 5 giorni 31265515°

31.48 €

1 Disponibile 5 giorni 41565715°

31.48 €

1 Disponibile 5 giorni 51966315°

31.38 €

1 Disponibile 5 giorni 619663-

37.37 €

1 Disponibile 5 giorni 728107815°

35.87 €

1 Disponibile 5 giorni 828107815°

41.18 €

1 Disponibile 5 giorni 934108415°

39.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10341084-

52.22 €

1 Disponibile 5 giorni 1140129715°

48.10 €

1 Disponibile 5 giorni 12401297-

75.68 €

1 Disponibile 5 giorni 13401297-

69.68 €

1 Disponibile 5 giorni 14401297-

87.62 €

1 Disponibile 5 giorni 154812108-

85.96 €

1 Disponibile 5 giorni 164816108-

110.41 €

1 Disponibile 5 giorni 184816108-

133.03 €

1 Disponibile 5 giorni 195620122-

122.43 €

1 Disponibile 5 giorni 205620122-

97.63 €

1 Disponibile 5 giorni 225620122-

109.68 €

1 Disponibile 5 giorni 256825144-

Loading...

  1. 1

Specifiche

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular:Related Image

Model Number
ASPM-EM4R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 12 55

15°

6
4 15 57

15°

6
5 19 63

15°

6
6 19 63 6
7 28 78

15°

10
8 28 78

15°

10
9 34 84

15°

10
10 34 84 10
11 40 97

15°

12
12 40 97 12
13 40 97 12
14 40 97 12
15 48 108 12
16 48 108 16
18 48 108 16
19 56 122 20


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Supporto tecnico