Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ASPM-EM4L3 |
ASPM-EM4L4 |
ASPM-EM4L5 |
ASPM-EM4L6 |
ASPM-EM4L7 |
ASPM-EM4L8 |
ASPM-EM4L9 |
ASPM-EM4L10 |
ASPM-EM4L12 |
ASPM-EM4L14 |
ASPM-EM4L16 |
ASPM-EM4L18 |
ASPM-EM4L20 |
ASPM-EM4L25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
33.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 20 | 8 | 60 | 15° | |
34.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 25 | 8 | 60 | 15° | |
34.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 25 | 8 | 60 | 15° | |
40.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 35 | 10 | 75 | 15° | |
40.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 35 | 10 | 75 | 15° | |
46.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 45 | 10 | 90 | 15° | |
43.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 10 | 90 | - | |
57.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 55 | 12 | 105 | - | |
92.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 55 | 16 | 110 | 15° | |
95.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 65 | 16 | 120 | - | |
123.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 65 | 16 | 120 | - | |
134.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 75 | 20 | 140 | - | |
128.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 90 | 25 | 160 | - |
Loading...
Model Number
ASPM-EM4L
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 | 15 | 60 |
15° |
6 |
4 | 20 | 60 |
15° |
8 |
5 | 25 | 60 |
15° |
8 |
6 | 25 | 60 |
15° |
8 |
7 | 35 | 75 |
15° |
10 |
8 | 35 | 75 |
15° |
10 |
9 | 45 | 90 |
15° |
10 |
10 | 45 | 90 | — | 10 |
12 | 55 | 105 | — | 12 |
14 | 55 | 110 |
15° |
16 |
16 | 65 | 120 | — | 16 |
18 | 65 | 120 | — | 16 |
20 | 75 | 140 | — | 20 |
25 | 90 | 160 | — | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Type of Flute | Tipo quadrato | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.02 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali