Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 8 | 6 | 52 | 15° | |
15.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 11 | 6 | 55 | 15° | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 11 | 6 | 55 | 15° | |
15.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 13 | 6 | 57 | 15° | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 13 | 6 | 57 | 15° | |
15.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 13 | 6 | 57 | 15° | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 13 | 6 | 57 | - | |
20.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.5 | 16 | 10 | 66 | 15° | |
20.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 16 | 10 | 66 | 15° | |
20.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7.5 | 19 | 10 | 69 | 15° | |
20.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 19 | 10 | 69 | 15° | |
20.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8.5 | 19 | 10 | 69 | 15° | |
20.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 19 | 10 | 69 | 15° | |
21.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9.5 | 22 | 10 | 72 | 15° | |
21.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 10 | 72 | - | |
29.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | 22 | 12 | 79 | 15° | |
29.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 26 | 12 | 83 | - | |
40.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 26 | 12 | 83 | - | |
40.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 26 | 12 | 83 | - | |
41.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 26 | 12 | 83 | - | |
45.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 32 | 16 | 92 | - | |
53.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 32 | 16 | 92 | - | |
65.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19 | 38 | 20 | 104 | 15° | |
62.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 38 | 20 | 104 | - | |
76.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 21 | 38 | 20 | 104 | - | |
76.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22 | 38 | 20 | 104 | - | |
119.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 23 | 45 | 25 | 121 | 15° | |
119.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 45 | 25 | 121 | - |
Loading...
Model Number
VPM-EM4S
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 | 8 | 52 | 15° | 6 |
3.5 | 11 | 55 | 15° | 6 |
4 | 11 | 55 | 15° | 6 |
4.5 | 13 | 57 | 15° | 6 |
5 | 13 | 57 | 15° | 6 |
5.5 | 13 | 57 | 15° | 6 |
6 | 13 | 57 | — | 6 |
6.5 | 16 | 66 | 15° | 10 |
7 | 16 | 66 | 15° | 10 |
7.5 | 19 | 69 | 15° | 10 |
8 | 19 | 69 | 15° | 10 |
8.5 | 19 | 69 | 15° | 10 |
9 | 19 | 69 | 15° | 10 |
9.5 | 22 | 72 | 15° | 10 |
10 | 22 | 72 | — | 10 |
11 | 22 | 79 | 15° | 12 |
12 | 26 | 83 | — | 12 |
13 | 26 | 83 | — | 12 |
14 | 26 | 83 | — | 12 |
15 | 26 | 83 | — | 12 |
16 | 32 | 92 | — | 16 |
18 | 32 | 92 | — | 16 |
19 | 38 | 104 | 15° | 20 |
20 | 38 | 104 | — | 20 |
21 | 38 | 104 | — | 20 |
22 | 38 | 104 | — | 20 |
23 | 45 | 121 | 15° | 25 |
25 | 45 | 121 | — | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Type of Flute | Tipo quadrato | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk | Coating | TiCN |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.02 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali