TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Mola in polvere d'acciaio ad alta velocità con lunghezza regolare delle scanalature e 4 scanalature che dovrebbero durare a lungo -Copertura con eccellente lubrificazione per la lavorazione a umido e a velocità di taglio di 40 m/min o meno -Può essere riaffilata. Per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • TiCN
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular:Related Image

General Steel
(S45C~S55C,SS400,SCM)

Heat-Treated
Steel
(NAK55,NAK80,HPM1)

 High-Hardness
Steel
(SKD,SKS,SKH51,DC53)

Stainless
Steel
(SUS303,SUS304) 

Cast Iron
(FC,FCD)

Aluminum
Alloy

Copper
Alloy

Graphite

Resin

~40HRC

~40HRC

~45HRC

~55HRC

~60HRC

~65HRC

~35HRC

       

   

◎ = Optimum ○ = Suitable

Codice componente
VPM-EM4R3
VPM-EM4R4
VPM-EM4R5
VPM-EM4R6
VPM-EM4R7
VPM-EM4R8
VPM-EM4R9
VPM-EM4R10
VPM-EM4R11
VPM-EM4R12
VPM-EM4R13
VPM-EM4R14
VPM-EM4R15
VPM-EM4R16
VPM-EM4R18
VPM-EM4R19
VPM-EM4R20
VPM-EM4R22
VPM-EM4R25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

18.82 €

1 Disponibile 5 giorni 31265515°

18.82 €

1 Disponibile 5 giorni 41565715°

20.58 €

1 Disponibile 5 giorni 51966315°

20.58 €

1 Disponibile 5 giorni 619663-

29.01 €

1 Disponibile 5 giorni 728107815°

29.01 €

1 Disponibile 5 giorni 828107815°

30.53 €

1 Disponibile 5 giorni 934108415°

30.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10341084-

42.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1140129715°

42.33 €

1 Disponibile 5 giorni 12401297-

59.81 €

1 Disponibile 5 giorni 13401297-

59.81 €

1 Disponibile 5 giorni 14401297-

65.22 €

1 Disponibile 5 giorni 154812108-

67.57 €

1 Disponibile 5 giorni 164816108-

79.37 €

1 Disponibile 5 giorni 184816108-

97.20 €

1 Disponibile 5 giorni 19562012215°

92.47 €

1 Disponibile 5 giorni 205620122-

113.35 €

1 Disponibile 5 giorni 225620122-

169.26 €

1 Disponibile 5 giorni 256825144-

Loading...

  1. 1

Specifiche

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular:Related Image

Model Number
VPM-EM4R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d

3

12

55

15°

6

4

15

57

15°

6

5

19

63

15°

6

6

19

63

6

7

28

78

15°

10

8

28

78

15°

10

9

34

84

15°

10

10

34

84

10

11

40

97

15°

12

12

40

97

12

13

40

97

12

14

40

97

12

15

48

108

12

16

48

108

16

18

48

108

16

19

56

122

15°

20

20

56

122

20

22

56

122

20

25

68

144

25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Supporto tecnico