Codice articolo del costruttore: AS-EM2L3
Marca: MISUMI
Prezzo: 18.69 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Outer Diameter (D): 3 φ
Flute Length (ℓ): 15 mm
Shank Diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 60 mm
Length Under Neck (θ): 15°
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AS-EM2L3
Codice componente
|
---|
AS-EM2L3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 15 | 6 | 60 | 15° |
Loading...
Model Number
AS-EM2L
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 | 15 | 60 |
15° |
6 |
4 | 20 | 60 |
15° |
8 |
5 | 25 | 60 |
15° |
8 |
6 | 25 | 60 |
15° |
8 |
7 | 35 | 75 |
15° |
10 |
8 | 35 | 75 |
15° |
10 |
9 | 45 | 90 |
15° |
10 |
10 | 45 | 90 | — | 10 |
11 | 55 | 105 |
15° |
12 |
12 | 55 | 105 | — | 12 |
13 | 55 | 105 | — | 12 |
14 | 55 | 110 |
15° |
16 |
15 | 65 | 120 |
15° |
16 |
16 | 65 | 120 | — | 16 |
18 | 65 | 120 | — | 16 |
19 | 75 | 140 |
15° |
20 |
20 | 75 | 140 | — | 20 |
21 | 75 | 140 | — | 20 |
22 | 75 | 140 | — | 20 |
23 | 90 | 160 |
15° |
25 |
25 | 90 | 160 | — | 25 |
26 | 90 | 160 | — | 25 |
28 | 90 | 160 | — | 25 |
30 | 90 | 160 | — | 25 |
32 | 95 | 180 | — | 32 |
35 | 100 | 185 | — | 32 |
38 | 105 | 190 | — | 32 |
40 | 110 | 195 | — | 32 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Type of Flute | Tipo quadrato | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.03 |
Si trova sulla pagina di AS Coated High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Long, il codice articolo è il seguente: AS-EM2L3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AS-EM2L3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AS-EM2L13 |
AS-EM2L14 |
AS-EM2L15 |
AS-EM2L30 |
AS-EM2L32 |
AS-EM2L35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 55 | 12 | 105 | - | |
53.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 55 | 16 | 110 | 15° | |
56.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 65 | 16 | 120 | 15° | |
107.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 90 | 25 | 160 | - | |
132.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 95 | 32 | 180 | - | |
160.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 35 | 100 | 32 | 185 | - |