Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 12 | 6 | 55 | 15° | |
19.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 15 | 6 | 57 | 15° | |
18.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 19 | 6 | 63 | 15° | |
19.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 19 | 6 | 63 | - | |
23.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 28 | 10 | 78 | 15° | |
23.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 28 | 10 | 78 | 15° | |
26.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 34 | 10 | 84 | 15° | |
24.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 34 | 10 | 84 | - | |
31.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | 40 | 12 | 97 | 15° | |
29.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 40 | 12 | 97 | - | |
48.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 40 | 12 | 97 | - | |
45.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 40 | 12 | 97 | - | |
56.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 48 | 16 | 108 | 15° | |
56.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 48 | 16 | 108 | - | |
70.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 48 | 16 | 108 | - | |
81.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19 | 56 | 20 | 122 | 15° | |
79.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 56 | 20 | 122 | - | |
94.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 21 | 56 | 20 | 122 | - | |
103.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22 | 56 | 20 | 122 | - | |
115.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 23 | 68 | 25 | 144 | 15° | |
116.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 68 | 25 | 144 | - | |
97.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 68 | 25 | 144 | - |
Loading...
Model Number
AS-EM4R
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 | 12 | 55 | 15° | 6 |
4 | 15 | 57 | 15° | 6 |
5 | 19 | 63 | 15° | 6 |
6 | 19 | 63 | — | 6 |
7 | 28 | 78 | 15° | 10 |
8 | 28 | 78 | 15° | 10 |
9 | 34 | 84 | 15° | 10 |
10 | 34 | 84 | — | 10 |
11 | 40 | 97 | 15° | 12 |
12 | 40 | 97 | — | 12 |
13 | 40 | 97 | — | 12 |
14 | 40 | 97 | — | 12 |
15 | 48 | 108 | 15° | 16 |
16 | 48 | 108 | — | 16 |
18 | 48 | 108 | — | 16 |
19 | 56 | 122 | 15° | 20 |
20 | 56 | 122 | — | 20 |
21 | 56 | 122 | — | 20 |
22 | 56 | 122 | — | 20 |
23 |
68 |
144 | 15° | 25 |
25 |
68 |
144 | — | 25 |
30 |
68 |
144 | — | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Type of Flute | Tipo quadrato | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ +0.03 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali