Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] L'acciaio ad alta velocità in polvere quadrato non rivestito è un tipo di scanalatura regolare a 2 scanalature che può essere previsto per la durata -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per sapere come procedere, di quali servizi si può usufruire, prezzi, ecc.
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Codice componente
PM-EM2R1
PM-EM2R1.5
PM-EM2R2
PM-EM2R2.5
PM-EM2R3
PM-EM2R3.5
PM-EM2R4
PM-EM2R4.5
PM-EM2R5
PM-EM2R5.5
PM-EM2R6
PM-EM2R6.5
PM-EM2R7
PM-EM2R7.5
PM-EM2R8
PM-EM2R8.5
PM-EM2R9
PM-EM2R9.5
PM-EM2R10
PM-EM2R11
PM-EM2R12
PM-EM2R13
PM-EM2R14
PM-EM2R15
PM-EM2R16
PM-EM2R18
PM-EM2R19
PM-EM2R20
PM-EM2R22
PM-EM2R25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

20.95 €

1 Disponibile 5 giorni 13.564515°

20.95 €

1 Disponibile 5 giorni 1.5564515°

20.95 €

1 Disponibile 5 giorni 2765015°

20.86 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5865015°

19.98 €

1 Disponibile 5 giorni 31065015°

20.97 €

1 Disponibile 5 giorni 3.51266015°

20.07 €

1 Disponibile 5 giorni 41266015°

22.95 €

1 Disponibile 5 giorni 4.51566015°

20.07 €

1 Disponibile 5 giorni 51566015°

21.82 €

1 Disponibile 5 giorni 5.51566015°

21.04 €

1 Disponibile 5 giorni 615660-

23.92 €

1 Disponibile 5 giorni 6.52086015°

24.11 €

1 Disponibile 5 giorni 72086015°

24.96 €

1 Disponibile 5 giorni 7.52086015°

22.98 €

1 Disponibile 5 giorni 820860-

28.96 €

1 Disponibile 5 giorni 8.525107015°

28.96 €

1 Disponibile 5 giorni 925107015°

28.96 €

1 Disponibile 5 giorni 9.525107015°

26.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10251070-

36.19 €

1 Disponibile 5 giorni 1130128015°

34.69 €

1 Disponibile 5 giorni 12301280-

44.76 €

1 Disponibile 5 giorni 13351285-

43.67 €

1 Disponibile 5 giorni 1435169015°

50.04 €

1 Disponibile 5 giorni 1540169515°

54.20 €

1 Disponibile 5 giorni 16401695-

64.30 €

1 Disponibile 5 giorni 18401695-

81.18 €

1 Disponibile 5 giorni 19452011015°

74.87 €

1 Disponibile 5 giorni 204520110-

90.12 €

1 Disponibile 5 giorni 225620122-

113.58 €

1 Disponibile 5 giorni 256025130-

Loading...

  1. 1

Specifiche

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-EM2R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 3.5 45

15°

6
1.5 5 45

15°

6
2 7 50

15°

6
2.5 8 50

15°

6
3 10 50

15°

6
3.5 12 60

15°

6
4 12 60

15°

6
4.5 15 60

15°

6
5 15 60

15°

6
5.5 15 60

15°

6
6 15 60 6
6.5 20 60

15°

8
7 20 60

15°

8
7.5 20 60

15°

8
8 20 60 8
8.5 25 70

15°

10
9 25 70

15°

10
9.5 25 70

15°

10
10 25 70 10
11 30 80

15°

12
12 30 80 12
13 35 85 12
14 35 90

15°

16
15 40 95

15°

16
16 40 95 16
18 40 95 16
19 45 110

15°

20

20

45 110 20
22 56 122 20
25 60 130 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Ghisa / Alluminio / Rame Type of Flute Tipo quadrato Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Countersunk Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Supporto tecnico